SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Vibrationsdämpare och gummidämpare
Vibrationsdämpare även kallade gummidämpare eller gummibuffert används i applikationer där vibrationer och buller förekommer och behöver elimineras eller begränsas. Dämparna absorberar stötar och minskar därav även buller. Resultatet blir att livslängden hos maskiner och utrustning förlängs då belastningen på dess komponenter reduceras. Tack vare gummimaterialet så är även livslängden för dämparen i sig lång och kräver minimalt underhåll.
Vanliga användningsområden för gummidämpare är:
- Industriella maskiner och utrustning
- Elektroniska apparater
- Fordonsindustrin
- Byggindustrin
Att välja rätt gummidämpare är viktigt och det finns flera aspekter att ta hänsyn till. Vi har därför tagit fram en guide för att underlätta vid valet.
I vår produktkatalog har vi ett stort utbud av vibrationsdämpare med olika diametrar, med invändig eller utvändig gänga och olika material och hårdhet på gummimaterialet. Dämparna tillhandahålls med basplattor i stål eller i AISI 304 rostfritt stål för en högre korrosionsbeständighet.
För andra typer av applikationer kan vibrationsdämpande fötter vara ett bättre val. Även denna produkt möjliggör en längre livstid hos maskinen genom att dämpa vibrationer och på så sätt minska påverkan dessa har på funktionen. Ett typiskt användningsområde för vibrationsdämpande maskinfötter är på HVAC-system som hanterar värme, ventilation, kyla och liknande men även inom tillverkningsindustrin för att minska vibrationer på produktionslinjer. För tyngre utrustning rekommenderas den vibrationsdämpande foten LW.A där den kraftigaste varianten klarar av en maximal statisk belastning på upp till 40 000 N.