San - Antimicrobial
Elesa Handtag med pneumatisk ventil
2021-sep-16
Lästid: minuter
Bygelhandtaget EBR-PN med pneumatisk ventil i glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer består av en ljusblå tryckknapp och gråsvarta täcklock för skruvar, som går att ta bort med hjälp av en skruvmejsel.
Funktion hos handtag med pneumatisk ventil
Handtaget möjliggör direktdrivning av ett enkel- eller dubbelverkande pneumatiskt manöverdon.
Enkelverkande utförande: ventil 3/2 kan vara normalt öppen (NO) eller normalt stängd (NC). Ett knapptryck kan antingen stänga eller öppna luftpassagen. Dubbelverkande utförande: 5/2 ventil, ett knapptryck växlar luftens utgångskanal. Kraften som ska appliceras på knappen är oberoende av arbetstrycket.
De ger en maximal flexibilitet för pneumatiska kretsar som har ett driftstryck mellan 2 och 10 bar. Handtaget är redan inställt med en urladdningsfunktion av tryckkammaren.
Handtaget EBR-PN kan monteras tillsammans med det neutrala bygelhandtaget EBR. utan tryckknapp och utan ventil.

Handtagen RH-FG18-P3 och RH-FG18-P5 är tillverkade av rör i anodiserat aluminium och med sidostycken i teknopolymer.
Handtaget möjliggör en direktkontroll av ett enkelverkande pneumatiskt manöverdon (3/2 ventil) med en eller två oberoende reglage, eller ett eller två dubbelverkande pneumatiska manöverdon (5/2 ventil). Alla handtag levereras komplett med snabbkopplingar för direkt anslutning till ett Ø 4 mm rör. Handtaget är redan inställt med en urladdningsfunktion av tryckkammaren.
RH-FG18-P3 finns tillgängliga med normalt öppna eller normalt stängda ventiler. Tryckknappens växling beror på inställningen hos ventilerna.
De pneumatiska handtagen kan monteras med ett kompletterande handtag utan tryckknapp och utan ventil RHVM-02.
