San - Antimicrobial
EBR. Bygelhandtag
Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.
Täcklock för skruvar
- ECA.B: Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, matt yta, montering genom presspassning (Fig.1). Ingår i leveransen, kan avlägsnas med skruvmejsel.
Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).
Standardutförande
Genomgående monteringshål för cylindriska skruvar med invändig sexkant.
Applikationer
EBR. handtaget kan monteras tillsamman med EBR-SW handtagen med mikrobrytare, med EBR-PN med pneumatisk ventil och med EBR-CH med säkerhetslås.
Tekniska data
Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av hållfasthetstester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustning under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.
- ECA.B: Täcklock för skruvar i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, matt yta, montering genom presspassning.