AVFP Kuddisolatorer

Med glidskydd

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Maska

AISI 304 rostfritt stål.

Plattor

Härdat och anlöpt stål C43.

Allmän information

Kännetecken och användning

Den försänkning som finns på den övre plattan möjliggör användning med justeringsskruvar.

Plattan med glidskydd är utformad för att förhindra att produkten glider på golvet.

Används vanligtvis på verktygsmaskiner för att isolera kompressionsvibrationer.

Vibrationer kan orsaka:

  • funktionsstörningar och förkortning av maskinens livslängd och/eller intilliggande utrustning;
  • hälsoskador;
  • oväsen.

Lämplig för användning vid höga temperaturer eller i närvaro av oljor.

Se Vibrationsdämpare med hög prestanda - Egenskaper och urvalskriterier.

De böjningskurvor som visas i diagrammet erhölls genom statiska experimentella tester med genomsnittliga värden.

Faktiska värden kan avvika med cirka ±10 % från de värden som visas i diagrammet.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN