GN 824 Inställningsbult

Med avfasad låspinne, med och utan viloläge, rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Versioner

  • Typ B: utan viloläge, utan låsmutter
  • Typ BK: utan viloläge, med låsmutter
  • Typ C: med viloläge, utan låsmutter
  • Typ CK: med viloläge, med låsmutter

Gängad kropp

AISI 303 rostfritt stål     NI

Låspinne

Rostfritt stål AISI 431, härdat

Vred

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer

  • Svart, matt yta
  • Inte demonterbar

Stoppskruv DIN 916

Rostfritt stål AISI 304

Tryckfjäder

Rostfritt stål AISI 301

Sexkantsmutter ISO 8675

Rostfritt stål AISI 304

Allmän information

Information

Inställningsbultar GN 824 har en låspinne med fyrkantigt tvärsnitt, en låsyta på ena sidan och en avfasning på den andra. När det rör sig i riktningen av den avfasade delen så passerar låspinnen över spår och kanter, och den avfasade delen för in låspinnen i styrningen. Låspinnen hakar automatiskt i läge när den förs mot låsytan. Låsningen kan lossas genom att dra i knoppen.

Inställningsbultar typ C / CK med viloläge används för tillämpningar där låspinnen tillfälligt inte ska gå i ingrepp. I dessa fall dras knoppen tillbaka och vrids sedan 90°. Bulten hålls kvar i detta läge av en skåra.

När stoppskruven inte är åtdragen kan avfasningens riktning justeras fritt över ett område på 360°. Detta kan identifieras med hjälp av markeringen på inställningsbultens styrning.

Monteringsanvisningar

Monteringsanvisningar

Låsytans position kan justeras fritt 360°.

Monteringssteg:

1. Lossa stoppskruven med en sexkantsnyckel.

2. Vrid knoppen för att flytta låsytan till önskat läge.

3. Dra åt stoppskruven med en sexkantsnyckel.

GN 824-BK - Utan viloläge, med låsmutter 
Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

Distansbussningar GN 609.5.

GN 824-BK - Utan viloläge, med låsmutter 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN