Med avfasad låspinne, med och utan viloläge, rostfritt stål
Versioner
- Typ B: utan viloläge, utan låsmutter
- Typ BK: utan viloläge, med låsmutter
- Typ C: med viloläge, utan låsmutter
- Typ CK: med viloläge, med låsmutter
Gängad kropp
AISI 303 rostfritt stål NI
Låspinne
Rostfritt stål AISI 431, härdat
Vred
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer
- Svart, matt yta
- Inte demonterbar
Stoppskruv DIN 916
Rostfritt stål AISI 304
Tryckfjäder
Rostfritt stål AISI 301
Sexkantsmutter ISO 8675
Rostfritt stål AISI 304
Information
Inställningsbultar GN 824 har en låspinne med fyrkantigt tvärsnitt, en låsyta på ena sidan och en avfasning på den andra. När det rör sig i riktningen av den avfasade delen så passerar låspinnen över spår och kanter, och den avfasade delen för in låspinnen i styrningen. Låspinnen hakar automatiskt i läge när den förs mot låsytan. Låsningen kan lossas genom att dra i knoppen.
Inställningsbultar typ C / CK med viloläge används för tillämpningar där låspinnen tillfälligt inte ska gå i ingrepp. I dessa fall dras knoppen tillbaka och vrids sedan 90°. Bulten hålls kvar i detta läge av en skåra.
När stoppskruven inte är åtdragen kan avfasningens riktning justeras fritt över ett område på 360°. Detta kan identifieras med hjälp av markeringen på inställningsbultens styrning.
Monteringsanvisningar
Låsytans position kan justeras fritt 360°.
Monteringssteg:
1. Lossa stoppskruven med en sexkantsnyckel.
2. Vrid knoppen för att flytta låsytan till önskat läge.
3. Dra åt stoppskruven med en sexkantsnyckel.
