SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
SPR.V Styrskenekonsol
För linjär och vinkelpositionering, teknopolymer
Konsol
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Styrskenecylinder
Glasfiberarmerad teknopolymer. Svart färg, matt yta.
Standardutförande
Skruv med ögla i AISI 304 rostfritt stål.
Med vred i glasfiberförstärkt teknopolymer, svart färg, matt yta, sexkantig underdel i förnicklad mässing för fastspänning med hjälp av en nyckel, gängat hål.
AISI 304 rostfri skruv, mutter och bricka för fastsättning av styrskenan till konsolen.
- SPR.V-A: med stödkant.
- SPR.V-B: utan stödkant.
Kännetecken
Särskilt lämplig när en linjär eller vinklad positionering av styrskenan måste genomföras i två olika moment, till exempel när avståndet mellan styrskenan måste ställas oftare än vinklarna.
Maximalt åtdragningsmoment för skruvmontering 39 Nm.
Tillbehör på förfrågan
DSG: distans för styrskenekonsol, i glasfiberförstärkt teknopolymer, svart färg, matt yta.
Specialutföranden på förfrågan
Styrskenecylinder i AISI 304 rostfritt stål.
Instruktioner för montering
- Montera konsolen (Fig. 1).
- Montera styrskenecylindern på konsolen med skruv, mutter och bricka (Fig. 2).
- Montera brickan i skruvöglan och skruva på vredet Fig. 3).
- Montera skruvöglan på konsolen (Fig. 4).
- Montera styrtappen. Ställ in den linjära och vinklade placeringen och dra åt vredet (linjär positionering) och sen muttern på styrskene cylindern (vinklad positionering) (Fig. 5).