SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Rörnivåglas
Det breda utbudet av Elesa rörnivåglas skiljer sig i former, storlekar och material för användning med tillsatser, men även med kokande vatten eller lösningar som innehåller alkohol. I det omfattande utbudet av nivårör nämner vi säskilt HCK-GL rörnivåglaset (Elesa patent) med transparent skydd, konstruerat och tillverkat för att avläsa vätskenivån i hydrauliska system som också kräver användning av vätskor innehållande aggressiva kemiska ämnen, såsom glykol, allmänt använd i kylsystem eller i kalla länder för att förhindra att vätskan fryser.
Frontskyddet är lätt att avlägsna och möjliggör rengöring av indikatorn, vilket garanterar utmärkt sikt även från sidopositioner. Med SLCK-kit, ger HCK-GL rörnivåglasen, förutom den visuella nivåkontrollen, en elektrisk signal när vätskenivån når nivån för förinställt värde. Kan fås i specialutförande som inkluderar en flottör, en inbyggd skaltermometer, eller en specialskruv med kran i förnicklad mässing. HCX rörnivåglas med elektrisk sensor är gjorda av transparent polyamidbaserad teknopolymer. De säkerställer en 180° synlighet av vätskan och är ultraljudsvetsade för att erbjuda en perfekt tätning, testad under produktionsfasen med ett 100% automatiskt förfarande med hjälp av speciella testanordningar under produktionen. Linsseffekten garanterar en bättre synlighet av vätskenivån och temperaturen.