San - Antimicrobial
TNR. Pluggar för höga tryck
SUPER-Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg, matt yta.
Packningsring
O-ringar i NBR-syntetiskt gummi.
Husets hölje möjliggör, utöver att garantera positionering av O-ringen, en optimal tätning även med ett minimalt åtdragningsmoment.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
100°C.
Tekniska data
I laboratorietester utförda med mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vid 23°C under en begränsad tid, klarar produkten mycket höga tryck motsvarande 100 bar eller högre.
Vi rekommenderar i alla fall att kontrollera produktens lämplighet med avseende på vätskans karaktär, driftstemperatur och appliceringstyp under de faktiska arbetsförhållandena.
Tillbehör på förfrågan
TNR. pluggar är lämpliga för montering av aluminiumbrickor med grafiska symboler typ MH..