TN. Pluggar

Med plan mätsticka, teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Packningsring

Platt bricka i NBR syntetgummi, eller i FKM (till exempel VITON®)*.

Standardutförande

  • TN.: utan ventilationshål på sidan, NBR-tätning.
  • TN-FKM: utan ventilationshål på sidan, FKM-tätning.

Lämplig för användning med bränslen (till exempel diesel och högoktanig bensin), alkoholer och svaga organiska syror.

  • TNF: med ventilationshål på sidan, NBR-tätning.

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur

100 °C.

Allmän information

Teknisk information

Det åtdragningsmoment som anges i tabellen garanterar en optimal täthet och att packningsringen hålls i rätt position.

Andra utföranden

Andra standardutföranden

  • TCD. oljepåfyllningspluggar.
  • TSD. oljeavtappningspluggar.

Specialutförande på förfrågan

Pluggar för höga temperaturer.

* Registrerat varumärke av DuPont Dow Elastomers.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN