San - Antimicrobial
TNR-PP Pluggar för höga tryck
Teknopolymer (polypropylen)
Material
Glasfiberförstärkt polypropenbaserad (PP) teknopolymer, lämplig för kontakt med sura eller basiska vätskor, RAL 7024, grå färg.
Packningsring
O-ring i EPDM-syntetiskt gummi, violett färg.
Husets hölje möjliggör, utöver att garantera positionering av O-ringen, en optimal tätning även med ett minimalt åtdragningsmoment.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
80°C.
Tekniska data
I laboratorietester utförda med mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vid 23°C under en begränsad tid, klarar produkten mycket höga tryck motsvarande 100 bar eller högre.
Vi rekommenderar i alla fall att kontrollera produktens lämplighet med avseende på vätskans karaktär, driftstemperatur och appliceringstyp under de faktiska arbetsförhållandena.
Tillbehör på förfrågan
TNR-PP pluggar är lämpliga för montering av aluminiumbrickor med grafiska symboler typ MH..