MPI-15 Magnetiska mätsystem
Längd och vinkellägen
Kännetecken och användning
MPI-15 mätsystem, bestående av en LCD-multifunktionsdisplay med inbyggd magnetisk lägesgivare, i kombination med magnetremsa M-BAND-10 (beställs separat), är ett komplett system för mätning av linjära och vinkelförskjutningar. Kännetecknas av en mycket enkel montering, det tillåter en nogrann inriktning och positionering, vilket minskar tiden och bearbetningsförfarandena till ett minimum. !da duplicazione!
Kännetecknas av en mycket enkel montering, det tillåter en nogrann inriktning och positionering, vilket minskar tiden och bearbetningsförfarandena till ett minimum.
- Multifunktions LCD med 5 funktions knappar.
- Absolut/inkrementellt läge.
- Absolut/inkrementellt läge.
- Extern batteri strömförsörjning 1,5 VDC.
- Buffrat minne under batteribyte.
- Skydd mot oavsiktlig omvänd polaritet.
- Kapslingsmaterial magnetisk sensor: anodiserat aluminium.
Ytterligare teknisk information finns i Bruksanvisning.
| Tekniska data | |
|---|---|
| Batteritid | 1.5 års (C-typ batteri) |
| Upplösning(1) | 0.1 mm - 0.01 in - 0.01° |
| Nogrannhet(2) | 0.1 mm |
| Upprepnings noggrannhet(3) | 0.001 mm |
| Driftshastighet | max. 2.5 m/s |
| Självdiagnos | batteri kontroll, sensor kontroll, magnetband kontroll |
| Programmerbar mätenhet | millimeter, tum, grader (vinkel) |
| Högsta arbetstemperatur | 0 ÷ 50 °C |
| Lagringstemperatur | -20 ÷ +70 °C |
| Relativ fuktighet | 95% MAX vid 25 °C utan kondensation |
| Skyddsklass | IP40 hela enheten IP54 framsidan i enlighet med EN 60529 IP67 magnetisk sensor |
| Störningsskydd | IEC 61000-4-2 |
(1) Upplösning: den minsta förändring i längden som indikatorn är kapabel att visa.
(2) Precision: den maximala avvikelsen för det uppmätta värdet enligt indikatorn från det faktiska värdet.
(3) Upprepnings noggrannhet: mätnogranhet mellan en serie av mätningar på samma prov, när mätningarna utförs med oförändrade mätförhållanden.
Specialutförande på förfrågan
Displayen kan förses med anpassade grafiska symboler, märken eller texter.
Magnetisk sensor med kabellängd med andra mått en de som framgår i tabellen, upp till max. 20 m.
Monteringsanvisningar
- Ta upp ett hål på 42 +-0.2/0.5 mm x 90 +-0.2/0.5 mm i plåten för installation av display.
- Fäst displayen med hjälp av monteringsfästet (skruvar ingår i leveransen).
- Borra upp ett hål med diametern 34 +-0.2/0.5 mm i plåten för installation av batterihållaren.
- Fäst batterihållaren till panelen med hjälp av muttern.
- Fäst magnetsensorn med hjälp av M3 skruvar (ingår ej i leveransen). Avstånd mellan sensor och magnetremsa för att säkerställa en korrekt avläsning av förskjutningen: max 2.5 mm.