MPI-R10 Magnetiska mätsystem
Längd och vinkellägen
Hus
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Låsflik i aketalhartsbaserad (POM) technopolymer, svart färg, matt yta.
Frontplatta med tangentbord
Polykarbonat resistent mot fetter, oljor, alkohol och mineralsyror.
Skyddsklass
- IP54, se EN 60529 tabell.
- IP67, se EN 60529 tabell.
Kännetecken och användning
MPI-R10 mätsystem anslutet till en specifik sensor FC-MPI, i kombination med magnetremsa M-BAND-10, är ett komplett system för mätning av linjär och vinkelförskjutning (med en minsta radie på 50 mm).
Kännetecknas av en mycket enkel montering, det tillåter en nogrann inriktning och positionering, vilket minskar tiden och bearbetningsförfarandena till ett minimum.
- Maximalt enkel montering och demontering av enheten från panelen tack vare ett system med en låsflik (ELESA PATENT).
- 7-siffrig LCD höjd på 12 mm och specialtecken.
- Programmerbar med 4 multifunktionstangenter.
- Värden som visas i millimeter, tum eller vinkelgrader.
- Visning av absolut eller inkrementellt läge.
- Upp till 10 programmerbara offsetvärden.
- Lagring och visning av 32 målpositioner.
- Inbyggt litiumbatteri med lång livslängd.
- Buffrat minne under batteribyte.
- Anslutning för FC-MPI-kontakt med snäppanslutningssystem för enkel in- och urkoppling.
Ytterligare teknisk information finns i Bruksanvisning.
| Mekaniska och elektriska egenskaper | |
|---|---|
| Strömförsörjning | 1/2 AA 3.6 V litiumbatteri (medföljer i leveransen) |
| Batteritid | 3 års |
| Display | 7-siffrig LCD höjd på 12 mm och specialtecken. |
| Avläsningsskalor | -199999; 999999 |
| Antal decimaler | programmerbar |
| Måttenhet | millimeter, tum eller vinkelgrader. programmerbar |
| Max läshastighet | 1 ÷ 5 m/s programmerbar (1) |
| Upplösning (2) | 0.01 mm - 0.001 in - 0.01° |
| Nogrannhet (3) | ±0.03 mm |
| Upprepnings noggrannhet (4) | 0.0002 x L mm (L = uppmätta värdet i mm) |
| Självdiagnos | Batterikontroll, sensorkontroll, magnetbandskontroll |
| Skyddsklass | IP54 eller IP67 |
| Högsta arbetstemperatur | 0 ÷ 50 °C |
| Lagringstemperatur | -20 ÷ +60 °C |
| Relativ fuktighet | 95% MAX vid 25 °C utan kondensation |
| Driftsmiljö | Internt bruk |
| Altitud | Upp till 2000 m |
(1) Läshastigheten påverkar batteriets livslängd.
(2) Upplösning: Den minsta längdvariationen som systemet kan visa.
(3) Noggrannhet: Den maximala avvikelsen av värdet som mäts av systemet i förhållande till det verkliga värdet.
(4) Repeterbarhet: graden av närhet mellan en serie av mätningar av samma prov, när de individuella mätningarna utförs lämnar oförändrade mätförhållandena.
Magnetisk sensor med kabel
FC-MPI måste beställas separat.
Tillbehör på förfrågan
Magnetremsa M-BAND-10.
Specialutförande på förfrågan
Displayen kan förses med anpassade grafiska symboler, märken eller texter.
Monteringsanvisningar
- Ta upp ett hål i fronten (tjocklek 0.7 ÷ 2 mm) enligt angiven mall.
- Ta bort alla borrgrader innan du monterar höljet.
- Montera nedre delen av höljet i hålet och tryck tills det snäpper fast (Fig. 1).
Batteribyteinstruktioner
- Ta bort indikatorn från sitt säte genom att trycka på låsfliken med hjälp av en spårskruvmejsel (Fig.2).
- Skruva ur den rostfria AISI 304 självgängande skruven med TORX skalle | a | ® * | aa | T06 verktyg och ta bort täcklocket (Fig.3).
- Byt ut batteriet och var uppmärksam på att inte invertera polariteten (se anvisning som anges på locket).
- Ersättning av batteriet som utförs inom 10 sekunder (buffertminnes varaktighet) förhindrar förlust av konfigurationsparametrar.
* Registrerat varumärke av TEXTRON INC.