M-BAND-10 Magnetremsa
För Magnetiska mätsystem MPI-R10 är MPI-15
Standardutförande
Magnetremsa M-BAND-10 består av två delar: magnetremsa och skyddstejp. Magnetremsan är tillverkad av en magnetiskt tejp, en bärarremsa och en självhäftande tejp (Fig. 1). Skyddstejpen är tillverkad av en skyddsremsa och en självhäftande tejp (fig. 2).
Specialutförande på förfrågan
Magnetremsa med längden med andra mått en de som framgår i tabellen, upp till max. 25 m.
Monteringsanvisningar
- Skyddstejpen måste installeras över den magnetiska remsan för att skydda det mot eventuella mekaniska skador.
- Rengör monteringsytan noggrant.
- Ta bort skyddsfolien från den självhäftande tejpen på den magnetiska remsan.
- Fäst den magnetiska remsan på monteringsytan.
- Rengör monteringsytan noggrant.
- Ta bort skyddsfolien från den självhäftande tejpen på den magnetiska remsan.
- Fäst skyddstejpen på den magnetiska remsan. (Fig.3)
- I avsaknad av urtag för installation av M-BAND-10, säkra ändarna på skyddstejpen för att förhindra att den lossnar.
| Tekniska data | |
|---|---|
| Nogrannhet | ± 40 μm |
| Material | magnetisk tejp: nitrilgummi |
| bärremsa: rostfritt stål | |
| skyddstejp: rostfritt stål | |
| akryl tejp | |
| Bredd | magnetremsa: 10 mm ± 0.20 mm |
| skyddstejp: 10 mm ± 0.20 mm | |
| Tjocklek | magnetremsa: 1.43 ± 0.15 mm |
| skyddstejp: 0.23 mm | |
| Magnetisk poldelning | 5 mm |
| Drifts-och lagringstemperatur | -40 ÷ +100 °C |
| Linjär termisk expansions faktor | 17 x 10-6/K |