DT.464-SV Lettrade vred med tryckplatta

Tryckplatta i teknopolymer, vred i SUPER-teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Vred i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, RAL 9005 (C9) svart färg eller RAL 7040 (C33) grå färg.

Tryckplatta av acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart eller grå färg, matt yta, ej monterad vid leverans.

Kännetecken och användning

Vreden DT.464-SV har samma dimensioner som stålvreden DIN 464.

Även för användning på ytor som inte är i plan, tack vare tryckplattan som gör det möjligt att klämma fast utan att överföra rotation till den yta som ska klämmas fast och som skydda den mot repor.

  • Korrosionsbeständighet.
  • Resistens mot kemiska ämnen.
  • Kan även användas i utomhusförhållanden med utmärkt tålighet.
  • Hög mekanisk hållfasthet.
  • Lättviktig: fem gånger lättare än motsvarande i stål.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN