HCK-E-S Elektriska rörnivåglas
med elektrisk MIN-nivåsensor, temperatursensor eller givare
Ändbeslag
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg.
Bakstycke
Aluminium i naturlig färg.
Graderad kontrastskärm
Vitlackerat aluminium. Den kan tas bort innan installation för att anpassas med markeringar och text.
Flottör
Teknopolymer, svart färg, med ett inbyggt magnetiskt element för att aktivera den elektriska kontakten när flottören når kontaktgränsen som ligger ca 55 mm ovanför axeln på den nedre skruv (uppgifter som avses mineralolja typ CB68, enligt ISO 3498, temperatur 23°C).
Distanser
I polyamidbaserad (PA) teknopolymer. Viktigt i de fall där behållaren är tillverkad av metall för att förhindra interaktion mellan magneten och metallen i behållaren.
Fäste med hankontakt
Fullständigt vattentät, med inbyggt relä (reed) med två utgångsledare (NO- och NC-version) och/eller med MAX-temperatursensor (80 °C) och/eller temperaturgivare.
- Kontakt DIN 43650 C i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg.
- 4-polig M12x1-kontakt, med gängning i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, certifierat självslocknande enligt UL-94-V0, svart färg, matt yta.
För korrekt montering se Varningar.
Honkontakt (DIN 43650 C)
Med inbyggd kabelförskruvning och kontakthållare. Utgång på framsidan eller sidan (hög eller låg) inklusive skydd mot vattenstrålar (skyddsklass IP 65 enligt tabell EN 60529).
Standardutförande
Se konfigurationstabellen.
Kännetecken och prestanda
Rörnivåglas HCK-E-S med sidomonterad kontaktutgång gör att påverkan på sensorn kan minimeras.
Vid användning av en förlängning med vinklad kontakt är kabelns utgångsriktning så som visas i figur 1.
Tekniska data
I laboratorietester utförda under en relativt begränsad tid med följande vätskor vid en temperatur av 23°C: mineraloljetyp CB68 (enligt ISO 3498) för HCK, mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vatten eller vatten/glykol baserade lösningar (50%) för HCK-GL, klarade produkten tryck högre än 35 bar.
För användning med andra vätskor än mineraloljor och under olika tryck- och temperaturförhållanden, kontakta Elesa tekniska avdelning.
Vi rekommenderar dock att man kontrollera lämpligheten att använda produkten under verkliga driftsförhållanden.
Funktion elektrisk MIN-nivåsensor
- NO: den elektriska kontakten sluts då den når miniminivån.
- NC: den elektriska kontakten öppnas när den når miniminivån.
| HCK-E-ST - HCK-E-ST-KN | |
| Elektriska egenskaper | MIN nivågivare |
| Strömförsörjning | AC/DC |
| Elektriska kontakter | NO normalt öppen NC normalt stängd |
| Högsta tillämpliga spänning | NO: 140 Vac, 200 Vdc NC: 140Vac, 150 Vdc |
| Maximal omkopplingsström | 1 A |
| Maximal strömstyrka | NO: 1.2A NC: 2A |
| Maximal spänning | NO: 10 Va NC: 20 Va |
| Kabelförskruvning (endast HCK-E-ST) | PG 7 (för kablar med hölje Ø 6 o 7 mm) |
| Kabelarea (endast HCK-E-ST) | Max. 1.5 mm2 |
| Rörkoppling (endast HCK-E-ST-KN) | M12x1 |
| Montera inte detta rörnivåglas i närheten magnetfält. | |
| HCK-E-STL - HCK-E-STL-KN | |
| Elektriska egenskaper | MIN nivågivare |
| Strömförsörjning | AC/DC |
| Elektriska kontakter | NO normalt öppen NC normalt stängd |
| Högsta tillämpliga spänning | NO: 140 Vac, 200 Vdc NC: 140Vac, 150 Vdc |
| Maximal omkopplingsström | 1 A |
| Maximal strömstyrka | NO: 1.2A NC: 2A |
| Maximal spänning | NO: 10 Va NC: 20 Va |
| Kabelförskruvning (endast HCK-E-STL) | PG 7 (för kablar med hölje Ø 6 o 7 mm) |
| Kabelarea (endast HCK-E-STL) | Max. 1.5 mm2 |
| Rörkoppling (endast HCK-E-STL-KN) | M12x1 |
| Montera inte detta rörnivåglas i närheten magnetfält. | |
Funktionen hos MAX temperatursensorn
- NO: den elektriska kontakten stängs när den förinställda temperaturen nås vid 80°C.
- NC: den elektriska kontakten öppnas när den förinställda temperaturen vid 80°C nås.
| HCK-E-ST - HCK-E-ST-KN | ||
| Elektriska egenskaper | MAX temperatursensor | |
| Strömförsörjning | AC/DC | |
| Elektriska kontakter | NO normalt öppen NC normalt stängd | |
Spänning / Maximal strömstyrka | 250 Vac - 2 A | (för resistiv belastning) |
| 115 Vac- 3A | ||
| 24 Vdc - 3 A | ||
| 12 Vdc - 4 A | ||
| Minsta strömstyrka | 500 mA | |
| Kabelförskruvning (endast HCK-E-ST) | PG 7 (för kablar med hölje Ø 6 o 7 mm) | |
| Kabelarea (endast HCK-E-ST) | Max. 1.5 mm2 | |
| Rörkoppling (endast HCK-E-ST-KN) | M12x1 | |
| Montera inte detta rörnivåglas i närheten magnetfält. | ||
Funktion elektrisk temperaturgivare (STL)
Arbetsprincipen i temperaturgivaren är att mäta variationen av resistensen i ett platina elementet: 100 ohm = 0°C, 138.4 ohm = 100°C.
Funktionen mellan temperatur (T) och resistans (R) är ungefär linjär över ett litet temperaturintervall: till exempel, om man antar att det är linjärt i intervallet 0°C till 100°C, så är felet 0.4°C vid 50°C.
För precisionsmätning är det nödvändigt att linearisera motståndet för att ge en exakt temperatur. Den senaste definitionen av funktion mellan motstånd och temperaturen är internationella Temperatur Standard 90 (ITS-90). Funktionen mellan resistans och temperatur, som erhållits i laboratorietester, genom att mäta det direkta värdet på motståndet i kontakten visas i diagramet. Vi föreslår ändå att ställa in systemet för att kompensera både värmeavledning och kabel motstånd.
En temperaturvariation på 1 °C ger en variation på 0,384 ohm i givarens resistans. Därför kan även ett litet fel i resistansmätningen (t.ex. om resistansen i de kablar som ansluter till givaren inte beaktas) medföra ett betydande fel i temperaturmätningen.
På grund av de låga signalnivåerna, är det viktigt att hålla givarkablarna borta från elektriska kablar, motorer, ställverk och andra enheter som kan avge magnetiskt eller elektriskt störningar. Minskade störningar kan erhållas genom att använda skärmad kabel jordad i ena änden.
Om långa anslutningskablar används bör du dessutom se till att instrumentet för mätning och signalmottagning är konstruerat så att det kompenserar för kablarnas resistans.
| HCK-E-STL - HCK-E-STL-KN | |
| Elektriska egenskaper | Temperaturgivare |
| Strömförsörjning | AC/DC |
| Maximal strömstyrka | 1mA |
| Kabelförskruvning (endast HCK-E-STL) | PG 7 (för kablar med hölje Ø 6 o 7 mm) |
| Kabelarea (endast HCK-E-STL) | Max. 1.5 mm2 |
| Rörkoppling (endast HCK-E-STL-KN) | M12x1 |
| Montera inte detta rörnivåglas i närheten magnetfält. | |
Specialutföranden på förfrågan
- Rörnivåglas i i transparent methylmatacrylat (PMMA) för användning vid max 70°C.
- Flottör i polyamidbaserad teknopolymer (från HCK.127) röd färg.
- Flottör i svart NBR (från HCK.176) med spiral av rostfritt stål AISI 316 för speciella applikationer, viskösa vätskor, höga temperaturer.
- Rörnivåglas med nivåvisning (kvot) upp till 1429 mm och monteringshål med centrumavstånd (kvot f) upp till 1500 mm.
- Packningsringar i speciellt material beroende på kundens behov.
- Specialskruv med kran i förnicklad mässing för montering på det nedre ändbeslaget för underhållsarbete som kräver att rörnivåindikatorn kopplas ur.
Tillbehör på förfrågan
FC-M12x1: förlängningar med 4-polig M12 axial honkontakt.
Monteringsanvisningar honkontakt
- Demontera kontakten från indikatorn genom att lossa ställskruven placerad i botten, ta ut kontakthållaren och lossa kabelförskruvning.
- a) HCK-E-ST: för in kabeln i kontakten (standardkontakt) och anslut ledningarna till anslutningarna 1 och 2 för MIN-nivågivarens funktion, till anslutningarna 3 och jord (4) för MAX-temperatursensorns funktion. b) HCK-E-STL: för in kabeln i kontakten (standardkontakt) och anslut ledningarna till anslutningarna 1 och 2 för MIN-nivågivarens funktion, till anslutningarna 3 och jord (4) för temperaturgivarens funktion.
- Montera genom att trycka in kontakthållaren i kontakten i önskat läge.
- Skruva fast kontakten till indikatorn och dra åt kabelgenomföringen.