SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
HCK-E Elektriska rörnivåglas
med elektrisk MIN temperatursensor

Ändbeslag
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg.
Bakstycke
Aluminium i naturlig färg.
Graderad kontrastskärm
Vitlackerat aluminium. Den kan tas bort innan installation för att anpassas med markeringar och text.
Flottör
Teknopolymer, svart färg, med ett inbyggt magnetiskt element för att aktivera den elektriska kontakten när flottören når kontaktgränsen som ligger ca 55 mm ovanför axeln på den nedre skruv (uppgifter som avses mineralolja typ CB68, enligt ISO 3498, temperatur 23°C).
Distanser
I polyamidbaserad (PA) teknopolymer. Viktigt i de fall där behållaren är tillverkad av metall för att förhindra interaktion mellan magneten och metallen i behållaren.
Fäste med hankontakt
Fullständigt vattentät, med inbyggt relä (reed) med två utgångsledare (NO- och NC-version) eller tre ledare (SW-version).
- Kontakt DIN 43650 C i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg.
- 4-polig M12x1-kontakt, med gängning i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, certifierat självslocknande enligt UL-94-V0, svart färg, matt yta.
För korrekt montering se Varningar.
Honkontakt (DIN 43650 C)
Med inbyggd kabelförskruvning och kontakthållare. Utgång på framsidan eller sidan (hög eller låg) inklusive skydd mot vattenstrålar (skyddsklass IP 65 enligt tabell EN 60529).
Standardutförande
Se konfigurationstabellen.


Kännetecken och prestanda
Rörnivåglas HCK-ED med sidomonterad kontaktutgång gör att påverkan på sensorn kan minimeras.
Vid användning av en förlängning med vinklad kontakt är kabelns utgångsriktning så som visas i figur 1.
Tekniska data
I laboratorietester utförda under en relativt begränsad tid med följande vätskor vid en temperatur av 23°C: mineraloljetyp CB68 (enligt ISO 3498) för HCK, mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vatten eller vatten/glykol baserade lösningar (50%) för HCK-GL, klarade produkten tryck högre än 35 bar.
För användning med andra vätskor än mineraloljor och under olika tryck- och temperaturförhållanden, kontakta Elesa tekniska avdelning.
Vi rekommenderar dock att man kontrollera lämpligheten att använda produkten under verkliga driftsförhållanden.

Funktion elektrisk MIN-nivåsensor
- NO: den elektriska kontakten sluts då den når miniminivån.
- NC: den elektriska kontakten öppnas när den når miniminivån.
- SW (växlande elektrisk kontakt): den elektriska kontakten växlar mellan de två anslutningarna.


HCK-E - HCK-E-KN | ||
Elektriska egenskaper | MIN nivågivare | |
Strömförsörjning | AC/DC | |
Elektriska kontakter | NO normalt öppen | |
NC normalt stängd | ||
SW omkopplingskontakt | ||
Högsta tillämpliga spänning | NO: 140 Vac, 200 Vdc | DIN 43650 C |
NC: 140Vac, 150 Vdc | ||
SW: 140Vac, 150 Vdc | ||
30 Vac, 30 Vdc | KN | |
Spänningsområde (KN-typ) | <30 Vac, <30 Vdc | |
Maximal omkopplingsström | 1 A | |
Maximal strömstyrka | NO: 1.2A | |
NC: 2A | ||
SW: 2A | ||
Maximal spänning | NO: 10 Va | |
NC: 20 Va | ||
SW: 20 Va | ||
Kabelförskruvning (endast HCK-E) | PG 7 (för kablar med hölje Ø 6 o 7 mm) | |
Kabelarea (endast HCK-E) | Max. 1.5 mm2 | |
Rörkoppling (endast HCK-E-KN) | M12x1 | |
Montera inte detta rörnivåglas i närheten magnetfält. |
Specialutföranden på förfrågan
- Rörnivåglas i i transparent methylmatacrylat (PMMA) för användning vid max 70°C.
- Flottör i polyamidbaserad teknopolymer (från HCK.127) röd färg.
- Flottör i svart NBR (från HCK.176) med spiral av rostfritt stål AISI 316 för speciella applikationer, viskösa vätskor, höga temperaturer.
- Rörnivåglas med nivåvisning (kvot) upp till 1429 mm och monteringshål med centrumavstånd (kvot f) upp till 1500 mm.
- Packningsringar i speciellt material beroende på kundens behov.
- Specialskruv med kran i förnicklad mässing för montering på det nedre ändbeslaget för underhållsarbete som kräver att rörnivåindikatorn kopplas ur.
Tillbehör på förfrågan
FC-M12x1: förlängningar med 4-polig M12 axial honkontakt.
Monteringsanvisningar honkontakt
- Demontera kontakten från indikatorn genom att lossa ställskruven placerad i botten, ta ut kontakthållaren och lossa kabelförskruvning.
- för in kabeln i kontakten (standardkontakt) och anslut ledningarna till anslutningarna 1 och 2 (NO- och NC-versioner) eller 1, 2 och 3 (SW-version) på kontakthållaren. Presspassa in kontakthållaren i kontakten i önskat läge.
- Skruva fast kontakten till indikatorn och dra åt kabelgenomföringen.

