San - Antimicrobial
LW.A Vibrationsdämpande maskinfötter
Fotplatta och gängstång i stål
Fotplatta
Förzinkat stål.
Dämpningselementet
NR gummi, hårdhet 80 Shore A, svart färg, matt yta.
Utjämnings platta
Förzinkat stål.
Packningsring
O-ringar i NBR-syntetiskt gummi.
Gängstång
Förzinkat stål, levereras omonterade.
Mutter och en bricka
Förzinkat stål.
Kännetecken
Vibrationsdämpande detaljer har utformats för att dämpa vibrationer stötar och ljud som produceras av rörliga kroppar eller vibrerande massa som kan orsaka:
- funktionsstörningar och förkortning av maskinens livslängd och/eller intilliggande utrustning;
- hälso skador;
- oväsen.
Tekniska data och riktlinjer för val
- Grundläggande uppgifter som krävs:
- störande frekvens: frekvensen av störande vibrationer som produceras av en maskin. I allmänhet sammanfaller det med antalet varv på motorn [Hz=r.p.m./60];
- den statiska belastningen på varje enskild vibrationsdämpande detalj [N];
- graden av isolering som önskas [%];
- deformationsvärdet för vibrationsdämpande detalj under en given belastning [mm];
- styvhet, det vill säga den belastning på den vibrationsdämpande detaljen som ger en deformation av 1 mm [N/mm].
- Hur man väljer en vibrationsdämpande detalj:
- med hänvisning till diagrammet för att kontrollera isoleringsgraden, skär det störande frekvens värdet med den isoleringsgrad som krävs (varje isoleringsgrad motsvarar en linje i diagrammet) och definierar deformationen (i mm).
- dela värdet på belastning som appliceras på den vibrationsdämpande detaljen med deformationsvärdet för att erhålla den erforderliga styvheten hos det vibrationsdämpande detaljen;
- jämföra värdet som erhålls med den styvhet som visas i tabellen och välja den vibrationsdämpande detalj som uppvisar närmaste värde (lägre) till det beräknade.
- Kontrollera:
- deformationen på den valda vibrationsdämpande detaljen kan erhållas i diagrammet på grund av lasten;
- skär det störande frekvensen värdet med deformations värdet på den vibrationsdämpande detaljen i diagrammet för att erhålla den isoleringesgrad som erhålls av den valda vibrationsdämpande detaljen;
- jämför det erhållna värdet med erforderlig isoleringgrad.
- Exempel:
Villkor för användning: störande frekvens = 50 Hz (3,000 rpm); belastning på varje maskinfot = 4,000 N; en 80% isoleringsgrad önskas;
- Diagram 1 visar att med en 50 Hz störande frekvens och en isoleringsgrad av 80%, erhålls deformationen 0.6 mm.
- dela värdet på belastningen med erhållet värde på deformationen för att definiera den önskade styvheten, vilket är 4,000/0,6 = 6,666 N/mm;
- jämföra det värde på styvhet som erhålls (6,666 N / mm) med de värden som redovisas i tabellen. Detta värde ligger inom det styvhetsvärde som redovisas i tabellen för LW.A-120 (4,000 N/mm) och LW.A-160 (9,000 N/mm). Välj det vibrationsdämpande detalj med det lägre värde som är LW.A-120.
För en ytterligare kontroll:
- Diagrammet visar att deformationen för LW.A-120 (4,000 N/mm) är 1 mm.
- genom att söka skärningspunkten mellan värdet på deformationen med den störande frekvensen av 50 Hz i diagrammet, uppnås isolationsgraden 90%.
Detta värde är ännu större än önskat, ditt val är bevisligen korrekt.
Monteringsanvisningar
- Placera foten under maskinen och infoga gängstången genom hålet (ogängat) i ramen på maskinen (fig.1)
- Vrid den fyrkantiga änden på gängstången för att utjämnings plattan skall komma i kontakt med maskinen och uppnå önskad nivå. Lås sedan med mutter och bricka (fig.2)