San - Antimicrobial
LM.SV Vibrationsdämpande maskinfötter
Fotplatta och gängstång i stål
Fotplatta
Förzinkat stål.
Dämpningselementet
PUR elastomer (Sylomer V12), limmas fast i plattan, grå färg, resistenta mot olja och temperaturer från -30°C till +70°C.
Kulled med gängade hål eller gängad tapp
Förzinkat stål, levereras färdigmonterade.
Mutter
Förzinkat stål, levereras färdigmonterade.
Tekniska data
Det största statiska last värde som redovisas i tabellen utgör den gräns som dämpningselementet klarar permanent.
Tabellen visar också värden (l2) av elastisk deformation med en belastning på max 0,6 N / mm ² vid en dynamisk last.
För att använda LM.SV vibrationsdämpare korrekt måste följande differentiering i vibrationsdämpningen beaktas:
- aktiva vibrationer: vibrationer som överförs till omgivningen eller tillhörande utrustning (bord, källare, ...) ifrån en maskin.
- passiva vibrationer: vibrationer som överförs till utrustning eller detaljer genom en vibrerande omgivning.
Effektiviteten i vibrationsdämpningen beror på den störande frekvensen som skall absorberas såväl som resonansfrekvensen hos själva dämpningselementet.
En vibrationsdämpande effekt uppnås bara när störnings frekvensen är större än √2 gånger resonansfrekvens i dämpningselementet.
Ju större skillnad (Δ) mellan de två, desto bättre dämpning. Resonansfrekvens i dämpningselementet beror på vilken typ (sammansättning) av materialet, dess geometri och på den statiska belastningen.
Diagrammen visar all data i PUR elastomer (SV12) i dämpningselementet. Dämpningsmaterial med andra absorptions egenskaper finns tillgängliga på begäran.