San - Antimicrobial
VDN-XX Ratt
för Ställningsvisare, Duroplast
Material
Höghållfast, förstärkt fenolbaserad (PF) Duroplast, svart färg, blank yta.
Indikator hus
SC-XX gjord av glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Vridbara handtag
I.301+x i Duroplast, svart färg, blank yta.
Standardutförande
Svartoxiderad stålbussning, oborrad.
Se tabell för max tillåten borrdiameter d max och borrdjup p max.
Val av indikator (beställs separat)
VDN-XX solida rattar kan användas med analoga gravitationsstyrda lägesindikatorer GA05.
Se även "Monteringsanvisningar" för gravitationstyrda lägesindikatorer.
Specialutförande på förfrågan
Utförande med återställning: indikatorns visade värde kan återställas i valfritt läge inom positionerings intervallet, så att ytterligare avläsningar kan hänvisa till återställnings punkten. För att återställa avläsningen vrid indikatorhuset tills de två visarna pekar mot noll punkten genom att hålla indikatorn stilla. På detta sätt kan man enkelt justera det relevanta läget mellan indikatorn och ratten utan att riskera en oavsiktlig justering.