San - Antimicrobial
Aluminium
Versioner
- Typ A: kula med invändig gänga
- Typ B: kula med utvändig gänga
Identifieringsnr.
- 1: koppling med justerbar låsspak
- 2: fastspänning med ställskruv
Hölje
Aluminum
Anodiserat, svart ELS
Fotplatta, kula
Aluminium, slät yta
Justerbar låsspak (identifieringsnr. 1)
- Pressgjuten zinklegering
Epoxybeläggning
Silver, RAL 9006, strukturerad yta
- Gängad tapp och fästskruv
AISI 303 rostfritt stål
Ställskruv (identifieringsnr 2)
Rostfritt stål AISI 304
Information
Vridbara kulleder GN 784 möjliggör exakt, steglös justering av kulleden inom vridområdet. Detta är en fördel särskilt vid justering av skannrar, kameror, belysning, bildskärmar osv.
Tack vare den effektiva spännmekanismen ger även låga moment på klämskruven jämförelsevis starka spännkrafter på kulan. Denna kraft kan enkelt appliceras med spännspaken (identifieringsnr. 1).
Kulleden kan monteras underifrån med den invändiga gängan d5 eller tillsammans med GN 784.1 flänsen (finns som tillbehör) med hjälp av tre genomgående hål ovanifrån.
För ett varaktigt högt stoppmoment måste kulornas kontaktytor hållas fria från fett. Om det rekommenderade åtdragningsmomentet överskrids ger det bättre säkring av kulleden i dess ändläge, men det kan leda till ökat slitage och risk för att klämmekanismen går sönder.