LS.A Maskinfötter

Fotplatta i teknopolymer, gängstång i stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Fotplatta

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Ledad gängstång

Förzinkat stål, gänga med sexkantig ställmutter.

Standardutförande

  • LS.A: utan glidskydd.
  • LS.A-AS: med glidskydd i NBR gummi, hårdhet 70 Shore A, levereras monterad på plattan.
Allmän information

Kännetecken

Det speciella monterings systemet för glidskyddet garanterar en perfekt förankring, som förhindrar separation även i händelse av påverkan under transport eller vid friktion till golvet (se Glidskydd).

Beställningsinformation

Maskinfoten levereras omonterade för att förenkla transport och förvaring. Komponenterna (platta och ledad gängstång) levereras i separata förpackningar: tar mindre volym och ger ett bättre skydd mot repor och smuts.

För att beställa plattor och gängstång separat, se:

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

Förzinkad stålmutter (se Muttrar NT.).

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN