San - Antimicrobial
EVH-CLEAN Rörhandtag
Ovalt tvärsnitt, teknopolymer och aluminium, enkel rengöring
Sidostycken
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, vit färg liknande RAL 9002, matt yta.
Täcklock
ECA.V: Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, vit färg liknande RAL 9002, blank yta, montering genom presspassning. Ingår i leveransen, kan avlägsnas med skruvmejsel.
Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).
Standardutförande
Genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant, sexkantsskruvar eller standard låsmuttrar.
Aluminiumrör, beläggning i vit färg liknande RAL 9002, blank yta.
Föreslagna åtdragningsmoment:
- montering från baksidan med slätt hål: 8 [Nm]
- frontmontering med slätt eller gängat hål: 15 [Nm].
Ergonomi och design
Den stora diametern på röret ger ett bra och bekvämt grepp.
Tekniska data
Dragbelastning: F2 värden som redovisas i tabellen är resultatet av är resultatet av brott tester som utförs med lämplig kraftavkännande utrustning provningsförhållandena figuren med omgivningstemperaturen.
Specialutförande på förfrågan
Olika längder.
Tillbehör på förfrågan
ECA.V: täcklock i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, vit färg liknande RAL 9002 (CLEAN), blank yta, montering genom presspassning.