SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
EMPC. Bygelhandtag
Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.
Täcklock
- ECA.M: Polyamidbaserad (PA) teknopolymer i Elecolors färger, matt yta.
Levereras omonterade, montering genom presspassning, demonteras med hjälp av skruvmejsel.
Finns även med tillbehör som säljs separat (se tabell ECA.M).
Standardutförande
Genomgående hål för montering framifrån eller bakifrån med hjälp av skruvar med cylindrisk skalle med insexurtag, skruvar med sexkantig skalle eller muttrar, som kan köpas.
Tekniska data
Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av hållfasthetstester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustning under testförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.
Monteringsanvisningar
När du har fixerat handtaget, sätt in styrskenorna i de särskilda spåren i handtaget genom att trycka på dem elastiskt hela vägen tills monteringen är klar.
Applicera ett sista tryck på mittdelen för att frigöra täcklocket helt och hållet.