SUPER-Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg, matt yta.
Cylindrisk pinne
Självsmörjande glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg.
Standardutförande
Genomgående hål för försänkta skruvar.
- CFMY-D: sprint monterad på den högra gångjärnskroppen.
- CFMY-S: sprint monterad på den vänstra gångjärnskroppen.
Vridningsvinkel (ungefärligt värde)
Max 270° (-90° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).
Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.
För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.
| Resistens tester | Axiell belastning | Radiell belastning | 90° vinklad belastning |
| Benämning | Max gräns statisk belastning Sa [N] | Max gräns statisk belastning Sr [N] | Max gräns statisk belastning S90 [N] |
| CFMY.40 | 800 | 500 | 400 |
| CFMY.50 | 1200 | 1100 | 700 |
| CFMY.60 | 2050 | 1600 | 1250 |
Max statisk belastning som kan göra att materialet kan gå sönder och äventyra gångjärnets funktionalitet. En faktor som också tar hänsyn till säkerhetsnivån för den specifika applikationen måste tillämpas på detta värde.