San - Antimicrobial
GN 7580 Precisionsgångjärn
Gångjärnsblad i aluminium, lagerbussningar i brons, används som led
Innerbladstyp
- Typ A: tangentiell infästning med cylindriskt urtag
- Typ B: tangentiell infästning med gängade bussningar
- Typ C: radiell infästning med cylindriskt urtag
- Typ D: radiell infästning med gängade bussningar
Ytterbladstyp
- Typ A: tangentiell infästning med cylindriskt urtag
- Typ B: tangentiell infästning med gängade bussningar
- Typ C: radiell infästning med cylindriskt urtag
- Typ D: radiell infästning med gängade bussningar
Gångjärnsblad
Aluminum
Anodiserat, svart ALS
Lagerbussningar
Brons
Gångjärnstapp
Rostfritt stål AISI 420
Tryckbrickor
Rostfritt stål AISI 302
Justerskruvar
AISI 303 rostfritt stål
Med gänglåsning
Fullständig nylonbeläggning
Gängade bussningar
AISI 303 rostfritt stål
Information
Precisionsgångjärn GN 7580 möjliggör svängrörelser för element såsom svängarmar, distanser och spännplattor. De slitstarka precisionsgångjärnen har lågt radiellt spel och justerbart axiellt spel.
En mängd olika installationssituationer kan täckas genom att kombinera de olika inner- och ytterbladen. Exakt positionering kan uppnås med hjälp av styrstift i passningshålen på de påskruvade ytorna.
Lagerbussningarna och de gängade bussningarna i typ B och D levereras förmonterade i gångjärnsbladen. Gångjärnstappen, tryckbrickorna och justerskruvarna är separat förpackade.