San - Antimicrobial
Transmissionsdetaljer i “Visually Detectable” teknopolymer
2021-jun-01
Lästid: minuter
De nya kugghjulen finns tillgängliga i teknopolymer, i ”Signal-blå” RAL 5005 blå färg, material lämpligt för kontakt med livsmedel (FDA CRF.21 och EU 10/2011). Den blåa färgen, som är naturligt frånvarande i den miljö där komponenterna används, gör att kugghjulen enkelt är upptäckbara och igenkännbara för det mänskliga ögat tack vare specificitet och särprägel hos den blåa färgen.

Produktserien Visual Detectable
Denna produktserie, som även inkluderar handtag, vred, och gångjärn, har studerats och tagits fram specifikt för maskiner och utrustning som används inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, och bidrar till att öka säkerhetsnivåerna i processerna inom dessa sektorer i full överenstämmelse med gällande internationella bestämmelser.
Kugghjul är idealiska för applikationer där en tyst drift och minimal smörjning och underhåll krävs. Dessutom gör materialet som dessa produkter är tillverkade av att de är resistenta mot kemiska ämnen som finns närvarande i aggressiva miljöer.
De nya kugghjulen ZCL-VD kompletterar Elesas sortiment av transmissionsdetaljer som består av bland annat: kugghjul ZCL (tryckvinkel 20°) och kuggstänger ZCR.
Utvecklingen inom konstruktionsplaster och Teknopolymerer har lett till en ökad tillgänglighet av kugghjul i plastmaterial med en hög mekanisk hållfasthet som samtidigt ger alla fördelar med plast:
- beständighet mot korrosion och kemiska ämnen
- hög motståndskraft mot vridning
- hög draghållfasthet
- brusreducering
- låg friktionskoefficient
Vilket möjliggör användning av kugghjul även i sektorer där smörjning inte rekommenderas eller till och med är förbjuden.
Produkttekniska datablad tillsammans med ritningar och tabeller med koder och dimensioner finns tillgängliga på vår hemsida elesa.com.