San - Antimicrobial
Standardkomponenter Hygienic Design: ny betydelse för hygien
2023-sep-28
Lästid: minuter
Dessa krav spelar dock en stor roll även inom andra industrisektorer, från medicinteknik och läkemedelsindustrin till tillverkning av dispersionsfärger.
Nästan överallt är målet idag att tillverka produkter utan tillsatser och konserveringsmedel – det kräver produktionsmiljöer med hög hygienstandard.
Vanligtvis verkar de flesta komponenter och tillbehör installerade på maskiner och industriell utrustning i dessa miljöer vara tillräckligt långt från de kritiska arbetsområdena, men luftburna sporer av mikroorganismer kan spridas snabbt och till avlägsna ytor. Så även det minsta hörnet kan vara början på kontaminering över en hel produktionslinje.
Produktserien erbjuder komponenter som överenstämmer med viktiga standarder
Produktserien Hygienic Design består av en rad standardkomponenter som erbjuder möjligheten att uppnå optimala nivåer av hygien med en minimal sannolikhetsgrad för kontaminering. De har också överenstämmelse med mycket höga standarder i sanitära frågor som 3-A, riktlinjerna EHEDG och DGUV.
Förutom de mer traditionella komponenterna som handtag, vred, ställbara låsspakar, maskinfötter, muttrar och skruvar är idag produktserien Hygienic Design även berikad med lås med regel, inställningsbultar och distanser.
Det finns olika typer av AISI rostfritt stål som används för olika typer av komponenter från AISI 316L till 304 inklusive CF8, med olika ytfinish: sandblästrade matta eller polerade ytor med maximal ytråhet som förblir under Ra 0.8 μm så att smutspartiklar inte kan sätta sig och kan på ett tillförlitligt sätt tas bort under rengöring.
Särskilt viktiga är också de syntetiska gummitätningarna i H-NBR eller EPDM, FDA-kompatibla, som gör att den inre delen av mekanismen kan tätas från den yttre miljön, vilket förhindrar åtkomst av ämnen. Avsaknaden av håligheter och urtag, och geometrier med stora hörnradier förhindrar vidhäftning av föroreningar och underlättar rengöring.
Tätningspackningarna i H-NBR och EPDM-elastomer testades med simuleringsprogram för att säkerställa bibehållande av hygiengraden efter montering, vilket visar att de fäster på ytorna och därför fyller sin funktion långsiktigt.
