San - Antimicrobial
Standardkomponenter av självsanerande teknopolymer
2023-apr-07
Lästid: minuter
SJÄLVSANERING OCH PATOGENA ÄMNEN
Självsanering är en rengöringsmetod som eliminerar ansamling av patogener på de ytor som vi
kommer i kontakt med, utan behov av kemiska rengöringsmedel och med ytterligare avsevärda
fördelar: direkta kostnadsbesparingar, en minskning av miljöpåverkan från användningen av
industriella och ekotoxiska kemikalier, och eliminering av exponering för gifter som släpps ut i
miljön, vilket kan vara skadligt för hälsan.
Patogener är biologiska ämnen som är ansvariga för uppkomsten av sjukdom i värdorganismen.
De är huvudsakligen uppdelade i bakterier, svampar och virus. Alla miljöer där vi lever är
potentiellt utsatta för risken för patogenspridning, men i vissa såsom sjukhus, långtidsvård och
läkarmottagningar, där det finns höga frekvenser av antimikrobiell resistens, utgör denna risk ett
verkligt hot mot hälsan. Faktum är att i dessa miljöer har det observerats att även om de
traditionella saneringsprocedurerna utförs noggrant, kvarstår mikrobiell kontaminering i 5-30
procent av fallen på de ytor med höga kontaktfrekvenser, särskilt de som berörs av händer. Det är därför viktigt att genomföra effektiva förebyggande åtgärder för att minska risken för att smittas.
SAN ANTIMICROBIAL: EN SPECIELL SERIE AV ELESA-PRODUKTER
För att möta detta behov har ELESA utvecklat en serie komponenter gjorda av självsanerande teknopolymer som innehåller oorganiska silverjonbaserade antimikrobiella tillsatser (utan aktiva farmaceutiska ingredienser, antibiotika eller bekämpningsmedel) som penetrerar cellens yta för att attackera dess DNA, och därigenom förhindrar spridningen av oönskade organismer som mikrober, bakterier och svamp. Metallinsatserna är i rostfritt stål.
Silverpartiklarna som finns i den speciella teknopolymeren är fördelade över hela materialet och inte bara på ytan, vilket gör att den antimikrobiella självsanerande effekten kan bibehållas oförändrad under hela livscykeln för komponenterna, även när det finns nötning på ytorna.
Designade för montering på medicinsk utrustning och sjukhusutrustning, för rehab- och handikapphjälpmedel, maskiner för läkemedelsindustrin, stads- och offentliga inredningar, dessa
komponenter är fria från giftiga biverkningar och erbjuder motståndskraft mot korrosion, fukt och mot rengöringsmedel som används under all desinfektion, vilket är lagstadgade i vissa typer av miljöer.

HUR Ag+ SILVERJONER FUNGERAR
- De penetrerar cellytan
- De blockerar enzymsystemet
- De angriper mikrobens DNA och hindrar den från att föröka sig
Den kontrollerade frigöringsmekanismen för silverjonerna gör att oföränderligheten hos de antimikrobiella egenskaperna kan förlängas över tiden, även efter många tvättcykler, som en garanti för den antimikrobiella egenskapen hos produktserien SAN-Antimicrobial.
INFEKTIONER MOT VILKA KOMPONENTERNA I SAN-SERIEN SKYDDAR
Nedan är de testade patogenerna och de huvudsakliga relaterade infektionerna. Laboratorietester har visat att 98.9% av bakteriemängden elimineras inom 24 timmar.
Alla komponenter i serien SAN – Antimicrobial är försedda med ett “Antimicrobial Property of
Materials”-överensstämmelsecertifikat, erhållet efter tester på prover av material i ackrediterade laboratorier, enligt standarderna av ISO 22196:2011 (Mätning av antibakteriell aktivitet på plaster och andra icke-porösa ytor) som härrör från standarden JIS Z 2801.
*Testerna utfördes på CSI Spa, ett laboratorium som erkänts och ackrediterats av ACCREDIA på
nationell och internationell nivå. Laboratoriet uppfyller kraven i UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Certifikat ID: C0144\FPM\FOOD\19
PATOGENA MEDEL OCH INFEKTIONER ORSAKADE
- Staphylococcus aureus
S. aureus är en av de vanligaste orsakerna till bakteriemi och infektiös endokardit.
Dessutom kan det orsaka olika hud- och mjukdelsinfektioner, särskilt när hud- eller slemhinnebarriärer har brutits.
Escherichia coli
De flesta E. coli-stammar orsakar inte sjukdom och lever naturligt i tarmen, men virulenta
stammar kan orsaka gastroenterit, urinvägsinfektioner, neonatal meningit, hemorragisk
kolit och Crohns sjukdom. Vanliga tecken och symtom inkluderar svåra magkramper,
diarré, hemorragisk kolit, kräkningar och ibland feber. I sällsynta fall är virulenta stammar
också ansvariga för tarmnekros (vävnadsdöd) och perforering utan att utvecklas till
hemolytiskt-uremiskt syndrom, peritonit, mastit, sepsis och gramnegativ lunginflammation.
Klebsiella pneumoniae
Det vanligaste tillståndet som orsakas av Klebsiella-bakterier utanför sjukhuset är lunginflammation, vanligtvis i form av bonkopneumoni och även bronkit. Dessa patienter har en ökad tendens att utveckla lungabscess, kaviation, empyema och pleurasammanväxningar. Det har en dödlighet på runt 50%, även med antimikrobiell terapi.
Pseudomonas aeruginosa
Det infekterar vanligtvis luftvägarna, urinvägarna, brännskador och sår, och orsakar även andra blodinfektioner.
Candida albicans
Candida rankas som en av de vanligaste grupperna av organismer som orsakar sjukhusförvärvade infektioner. Det förekommer vanligtvis som en ytlig infektion på slemhinnor i munnen (män och kvinnor) eller slidan (kvinnor). Det fortsätter att vara den fjärde mest isolerade organismen i blodomloppsinfektioner. En gång I livet kommer ca 75% av kvinnor att drabbas av vulvovaginal candidiasis (VVC) och cirka 90% av dessa infektioner orsakas av C. albicans.
KOMPONENTER I PRODUKTSERIEN
Urvalet av komponenter i produktserien SAN-Antimicrobial har valts ut noga för att möta marknadens behov. Just nu finns nedan komponenter tillgängliga i produkterserien:
- Stjärnvred
Ergonomiska och funktionella komponenter som möjliggör en precis lossning och åtdragning av ett element.
- Vingmuttrar
Idealiska för manuella åtdragningar utan att behöva ett verktyg till hands. Greppvänlig design som möjliggör snabb och säker inställning.
- Ställbara låsspakar
Används frekvent där operatören har begränsat med utrymme för åtdragning. Med hjälp av tryckknappen frigörs bussningen som gör att operatören kan ta omtag och dra åt eller lossa, även i trånga utrymmen.
- Bygelhandtag
Framtagna för att ge operatören ett stabilt och säkert grepp. Tillverkade i material av hög kvalitet för att klara industriella applikationer samtidigt som de uppfyller krav på design.
- Lettrade vred
Den räfflade strukturen på ytan ger operatören ett mycket bra grepp även vid finjusteringar hos instrument.
- Spakhandtag
Monteras på spakar av olika slag för att ge operatören ett bättre, säkrare och stabilare grepp.
- Koniska handtag
Likt spakhandtag monteras koniska handtag på ett element för att möjliggöra ett bättre grepp. Med utvändig gänga hos handtaget krävs endast en bussning eller gängat hål hos applikationen för att fästa handtaget.
