San - Antimicrobial
Prisbelönt TCC-system med mångsidiga rörkopplingar
2024-jan-23
Lästid: minuter
Rörkopplingarna kombinerar styrka, hållbarhet och mångsidighet för en mångd industriella applikationer. Konstruerade med enkelhet och robusthet fäster man enkelt Elesas rörkopplingar på rör, vilket skapar stabila strukturer som metallbensfästen till bordsskivor, hyllsystem, skydd för maskiner och verkstadsmöbler. Tillverkade av glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer och utrustade med rostfria skruvar och muttrar kan dessa kopplingar motstå höga temperaturer och korrosion samtidigt som de minskar vikten hos applikationen.
Användarvänliga designegenskaper inkluderar enkel rengöring, släta ytor och utan skarpa hörn. Rörkopplingarna säkerställer en dimensionsnoggrannhet, tillverkning i toppskiktet och ett garanterat motstånd mot utdragning av röret och rotation av röret (motståndsvärden uppmätta under laboratorietester vid rumstemperatur med skruvarna åtdragna med det föreslagna vridmomentet).
Välj mellan en mängd olika konfigurationer av rörkopplingar som:
- Två-vägs rörkoppling
- Rörkoppling med fästplatta
- T-formad rörkoppling
- Rörkopplingar med rak hylsa
- Svängbara rörkopplingar för rör
De kan säkras med ett standardutformat fastspänningskit för bekväma och frekventa justeringar, vilket tar bort behovet av extra verktyg.
Elesas rörkopplingar TCC finns i mattsvart eller grått, som kompletterar aluminiumets naturliga färg och finns i två storlekar för olika behov (Ø 18 eller 30mm). Reduktionshylsor säljs som tillbehör vid behov för andra diametrar.
Elesa erbjuder nu ett urval av rörkopplingar i produktserien Visual Detectable
I färgen ”Signalblå” RAL 5005 teknopolymer (material lämplig för kontakt med livsmedel FDA CFR.21 och EU 10/2011) för kontakt med livsmedel och lätt att upptäcka för det mänskliga ögat. Denna egenskap förbättrar avsevärt säkerheten i produktionsprocesser kring livsmedel, helt i överensstämmelse med internationella bestämmelser.
I sortimentet har Elesa även rörkopplingar i metall
Utöver rörkopplingar i teknopolymer tillhandahåller ELESA ett alternativt segment av rörklämmor i aluminium, stål och rostfritt stål för fyrkantiga eller runda rör. Elesa är engagerad i att möta och överträffa kundernas behov och erbjuder även relevanta tillbehör som bildskärmsfästen, kompatibla med VESA-standard, som enkelt kan fästas med hjälp av rörkopplingar. Denna lösning erbjuder flexibilitet och justeringsmöjligheter för pekskärmar, paneler, displayer eller monitorer på produktionsmaskiner.
Rör i aluminium eller rostfritt stål, ändpluggar, rörpluggar, skyddslock, expanderande ändpluggar och röranslutningar säkerställer en estetisk matchning till alla arbetsplatsmiljöer och kompletterar sortimentet av rörkopplingar för rör.
