San - Antimicrobial
Pneumatikspännare i förnicklat stål
2021-nov-04
Lästid: minuter

Kännetecken hos pneumatisk spännare
Den unika utformningen av spännarmens rörelse innebär att en så kallad självunderhållssituation automatiskt uppnås när låspositionen nås vilket garanterar en mer effektiv och säker fastspänning. Rörelsen hos spännarmen är snabb i början men saktar ner före den slutgiltiga fastspänningen. Denna funktion eliminerar i många fall behovet av att installera pneumatisk dämpning. Om standardtillbehören som medföljer inte uppfyller de specifika kraven hos applikationen kan dock en specialanpassad lösning med dämpning tillhandahållas på begäran.
Spännmekanismen hos spännaren är försedd med två rullande lager som säkerställer optimalt spännmoment och minimalt slitage, vilket resulterar i en förlängd livslängd och hög prestanda. Dessutom är de pneumatiska anslutningarna smart placerade i cylinderns botten. Detta bidrar till att hålla anslutningsrören utanför arbetsområdet och minimerar risken för störningar i produktionsmiljön. För ökad installationsflexibilitet har monteringshålen strategiskt designats för att möjliggöra direkt montering på gängade hål eller, alternativt, genom ej gängade genomgående hål med hjälp av tillbehör.
Nytt material erbjuder nya förbättrade egenskaper
Den nya förnicklade ytbeläggningen ger rostskyddsegenskaper; det förbättrar stålets hårdhet och möjliggör en mer enhetlig ytbehandling med en minimal nivå av strävhet. De är särskilt lämpliga för användning i miljöer med hög luftfuktighet.
Den nya ytbeläggningen är en ny standard för hela sortimentet:
- BL-NK pneumatisk kraftspännare arm med roterande rörelse och låsning för sidofastspänning;
- BC-NK pneumatisk kraftspännare arm med roterande rörelse och låsning för axiell fastspänning med central fixering;
- BI-NK pneumatisk kraftspännare arm med roterande rörelse och låsning för axiell fastspänning.
Det som är unikt med Misati pneumatikspännare är att de går att anpassa efter just er applikation med hjälp av ett brett spektrum med standardtillbehör. Sortimentet innehåller: flera formade konsoler för klämskruvar; konsoler för fixeringsbackar (Y, I, långa och låga); klämskruvar; shims kit; gränslägesbrytare; kablar med kontakt; centreringsbussningar; monteringsfästen och bakre skydd.
De pneumatiska kraftspännarna är särskilt lämpade för användning i industriella applikationer där det är nödvändigt att spänna fast ett arbetsstycke. Pneumatikspännare säkrar arbetsstycket i exempelvis en produktionslinje genom att spänna fast det.