• Produktfokus

Nya flödesindikatorer HVF-E med sensor för flödesmätning

2020-jul-02

Författare: Elesa Scandinavia

Lästid: minuter

 

Kännetecken och användning av en flödesindikator

En flödesindikator är en viktig komponent för ingenjörer och underhållspersonal som arbetar med vätskesystem. Denna innovativa lösning erbjuder en pålitlig metod för att monitorera vätskeflöde och upprätthålla optimal drift i tekniska system.

Funktioner och installation

Flödesindikatorn är utformad för att monteras i valfri position, vilket gör installationen flexibel och anpassningsbar. Vid montering på styva rör rekommenderas dock att indikatorn placeras perfekt i linje med rören för att säkerställa högsta noggrannhet.

Denna indikator är kompatibel med tvåvägs vätskeströmmar med en viskositet som är lägre än 30cSt. För att aktivera indikatorns propellerrotation krävs en minsta flödeshastighet, vilken varierar beroende på vätskans typ och viskositet. Vid överträffandet av denna gräns börjar rotorn rotera med en hastighet som är proportionell mot vätskeflödet.

Indikatorn är utrustad med en induktiv sensor som är helt separerad från vätskepassagen. Sensorn registrerar rörelsen hos de två metallklämmorna monterade på rotorn. Denna frekvensvariation kan vidarekopplas till en PLC för att omvandlas till en exakt avläsning av flödeshastigheten.

Fördelar med en flödesindikator

  • Precision: Möjliggör exakta avläsningar av flödeshastigheter.
  • Hållbarhet: Induktiv sensor placeras separat från vätskan för längre livslängd.
  • Flexibilitet: Kan monteras i valfri position och fungerar med tvåvägs vätskeflöden.

Flödesindikatorn är en pålitlig lösning för att hantera och avläsa vätskeflöden i industriella och tekniska sammanhang. Genom att följa rekommenderade installationsprocedurer och förstå de tekniska funktionerna kan du maximera dess prestanda och minska driftstörningar.



Header

Begär information

* avser obligatoriska fält



Senaste nytt

Alla Nyheter

Prenumerera på nyhetsbrev

För den senaste informationen om Elesa produkter och tjänster

* avser obligatoriska fält

Begär information
Alla Nyheter