San - Antimicrobial
Nya ELESA vakuumsugkoppar och fästen för automation
2023-dec-21
Lästid: minuter
Funktionen hos dessa vakuumkomponenter är baserad på närvaron av en vakuumgenerator som, genom att skapa en fördjupning inuti vakuumsugkoppen, gör att den kan fästa vid ytan av den del som ska flyttas. Lastgreppet bibehålls så länge det är vakuum i systemet.
Sugkoppar i olika storlekar, former och material
Tack vare sin mångsidighet kan Elesa sugkoppar med dimensioner från 4 mm till 125 mm, i klassisk koppform, platt, oval, med bälg eller multibälgar, användas för flera applikationer och sektorer som livsmedelsförpackningar, i synnerhet flow pack-förpackningar med plastfilmer, elektroniksektorn, pappersomvandlingssektorn för etiketter och pappersark eller kartong, bilsektorn för hantering av metalldelar eller vindrutor av glas, den medicinska/farmaceutiska sektorn eller för olika föremål som keramik- eller lerplattor, marmor- eller glasplattor, föremål gjorde av betong, trä och plastkomponenter.
Vakuumsugkopparna, tillgängliga i olika samansättningar av material (oljebeständigt gummi, silikon, naturligt eller para-naturligt gummi är kompatibla med alla produkter, även de med ojämna, grova ytor eller i närvaro av olja eller vätskor.
Den konturformade sugkoppen med spår på stödytan säkerställer ett starkt grepp mot lastytan, särskilt på oljade skivor, glas eller marmorskivor, vilket underlättar dräneringen av eventuella vätskor.
Fästen för sugkoppar gör att sugkopparna kan fästas på automationsanordningens gripdon
Fästena består av:
• en gängad anslutning i mässing eller rostfritt stål,
• en fjäder (extern eller intern) för att dämpa stöten från sugkoppen och samtidigt upprätthålla ett konstant tryck med lasten som ska lyftas,
• en snabbkoppling för anslutning till sugslangen.
De finns tillgängliga i olika konfigurationer, storlekar (även mini och mikro) och olika material, vilket gör att de kan användas inom alla industrisektorer.
Tillbehör till sugkoppar
Sortimentet av tillbehör till sugkoppar består av reduktionshylsor som gör det möjligt att ansluta sugkoppar till sugkoppsfästen med olika gängor. De kan användas både för en övergång från utvändig gänga till invändig gänga och för anpassning till:
- GAS-gängor
- Metriska gängor
- NPT-gängor
För mer information läs gärna avsnittet INTRODUKTION TILL VAKUUM.
