San - Antimicrobial
Nya Elesa snabbspännare med förlängd spak i vertikal serie
2021-okt-06
Lästid: minuter
Den nya förlängda spaken hos snabbspännaren gör det möjligt för spännarmen att nå komponenter i mitten av en enhet medan den ger utrymme för operatören att kunna se den mall eller det positioneringsindex som finns för att lättare kunna arbeta runt den fastspända komponenten.

Snabbspännare för ökad säkerhet
Under öppningen av vertikalspännaren kan operatörens fingrar inte träffas av spaken. Spaken är uppstyrd under låsningsoperationen för att förhindra att tvärgående krafter påverkar funktionen.
Snabbspännare med förlängd spak finns med vikt fäste eller med ett plant fäste för att passa den riktning som krävs för applikationen eller komponenten.
De nya spännarna med förlängd spak är en del av sortimentet med vertikala snabbspännare som tack vare vippmekanismen är idealiska för industriella applikationer där höga spännkrafter och repetitiva rörelser krävs för att låsa och spänna fast komponenter snabbt och säkert.
De nya spännarna är i linje med Elesas sortiment av spännare med säkerhetsfunktioner i vertikala eller horisontella konfigurationer för optimal komfort för operatören och för att passa de krav som ställs vid individuella arbetsstationer. Detta säkerställer en manuell drift som är både snabb och exakt, med en förinställd säkerhetsspärr (anti-release) för att förhindra oavsiktlig öppning eller låsning, där starka vibrationer kan närvara. Detta gör att operatörens fingrar inte kan träffas av spaken vid öppning.