San - Antimicrobial
Konfigurera din positionsvisare på hemsidan - Tutorial
2025-nov-07
Lästid: minuter
Elesa guidar dig i valen till rätt positionsvisare
Att konfigurera valen för din mekaniska positionsvisare innan beställning är avgörande för att produkten ska kunna uppfylla de krav som du har på den och för att uppfylla den effektivitet du förväntar dig hos applikationen. I denna guide går vi igenom hur du gör för att beställa rätt konfiguration av din postionsvisare.
Justera displayens position
Från vilken vinkel kommer avläsningen av visarens räkneverk att göras hos er applikation? Välj position för det transparenta fönstret i teknopolymer.
AN - lutande display, räkneverk i det övre läget
AR - lutande display, räkneverk i det nedre läget
FN - display i fronten, räkneverk i det övre läget
FR - display i fronten, räkneverk i det nedre läget
Ställ in hur visaren ska räkna det stigande värdet
D: Medurs - Värdena ökar vid medurs rotation av bussningen.
S: Moturs - Värdena ökar vid moturs rotation av bussningen.

Ställ in delningen
Delningen syftar till rörelsen efter ett helt varv (360°) av drivaxeln. Välj bland de många alternativen, anpassat efter din applikation.

Välj avläsningsalternativ efter ett varv
Svarta siffror: Heltalsvärden
Röda siffror: Decimala värden

På visaren finns dessutom en graderad skala bredvid den sista decimalsiffran som ger ytterligare precison vid avläsning.
Val av bussning
Välj om positionsvisaren ska beställas med bussning i rostfritt stål (klicka då i rutan) eller behålla standardalternativet.

Välj färg på produkten
Slutligen får du valet att välja färg på produkten. Håll musen över färgalternativen för att se en förhandsvisning av produkten i den valda färgen.

När valen är genomförda
Tabellen med produktkod och produktbeskrivning kommer nu att uppdateras efter dina önskemål. I tabellen kan du ladda ner CAD-filer eller lägga produkten direkt i kundvagnen och lägg din beställning direkt online.
Vi har även tagit fram en Video Tutorial som visar en överblick över processen.
I sortimentet erbjuds även tillbehör till positionsvisare som vred, underdel för axellåsning, distansplattor, reduktionshylsor och stift för ställningsvisare. Även dessa kan du lägga direkt i din kundvagn online för att komplettera din beställning. Vid frågor eller funderingar finns Elesa säljkontor tillgängliga via Kontaktsidan.