San - Antimicrobial
Flexibla kylvätskeslangar för industriella applikationer
2025-maj-08
Lästid: minuter
Elesa presenterar flexibla kylvätskeslangar designade för att uppfylla de industrikrav som finns inom nedkylning, smörjning, torkning och för att ta bort dammpartiklar eller ångor vid ett verktyg. Detta är en produktgrupp som kompletterar utbudet av tillbehör för hydrauliksystem hos Elesa.
Smörjsystemet erbjuder en smart och effektiv lösning för att cirkulera vätskor i värme- och kylsystem med hög kapacitet, speciellt för applikationer inom svarvning, borrning, slipning, fräsning eller torkning av bläck i industriella skrivare. Det innebär att denna komponent frekvent används inom sektorer som bland annat tillverkningsindustrin, fordonsindustrin och verktygsindustrin.
Den modulära konstruktionen hos kylvätskeslangarna garanterar en snabb och enkel integration med maskiner, produktionssystem och andra enheter. Systemet består av delar i olika längder och monteras med snäppmontering för att enkelt kunna matcha och anpassas efter behoven hos olika applikationer. Systemet kompletteras därefter med kopplingar, adaptrar och munstycken.
Modulsystemets kännetecken
Modularitet och anpassning: många kombinationsmöjligheter med flera typer av adaptrar, kopplingar och munstycken. Även längden kan justeras efter behov.
Flexibilitet: Den modulära strukturen gör att det är möjligt att justera och rikta smörjstrålen med maximal flexibilitet.
Snabb montering och demontering: Delarna monteras samman med hjälp av snäppmontering vilket gör att både montering och demontering är snabb och effektiv.
Utmärkt kemisk beständighet: Materialet är tåligt mot rengöringsmedel, smörjmedel och oljor.
Icke-ledande: Lämplig för användning hos elektroniska urladdningsmaskiner (EDM).

Titta på videon!