San - Antimicrobial
Högkvalitativa industrimagneter hos ELESA
2022-feb-24
Lästid: minuter
Industrimagneter har en viktig roll i flera olika processer i att kunna effektivisera, erbjuda en mångsidighet i användandet och för att kunna spara in på kostnader.
Industrimagneter från Elesa
Användningen av magneter från Elesas breda sortiment ger användaren en enkel, effektiv och säker lösning för situationer där en fixering som inte behöver vara permanent krävs. Med Elesas industrimagneter slipper du borra hål när fixering behövs och används därför fördelaktigt på maskinskydd, inom automationssektorer och till styrsystem.
Magneter i olika material
Elesas sortiment av industrimagneter innehåller magneter i flera olika material:
- Hårdferrit (HF)
- Aluminium-nickel-kobolt (AlNiCo – AN)
- Samariumkobolt (SmCo - SC)
- Neodym-järn-bor (NdFeB – ND)
Varje material uppfyller specifika applikationsbehov och erbjuder olika vidhäftningskraft, motståndskraft mot temperaturer och korrosion, bearbetbarhet och möjlighet till avmagnetisering.
Mångsidighet och olika varianter
Elesas industrimagneter finns i ett brett utbud av former, dimensioner och prestanda för att möta olika behov:
- Cylindriska magneter
- U-formade magneter med genomgående hål
- Plana magneter
- Oskärmade och skärmade magneter för höga och tunga applikationer
- Profilmagneter och justerskruvar med fästmagnet
Denna variation gör det möjligt att använda magneterna även i små utrymmen och för specifika fixeringsbehov. Dessutom erbjuder Elesas magneter viktiga fördelar som resulterar i besparingar både i kostnad och tid.
Med ett omfattande sortiment och med högkvalitativa material erbjuder magneter från Elesa lösningar på fästproblematik för olika typer av industriella applikationer. Oavsett om du arbetar inom tillverkning, automation eller konstruktion kan dessa magneter förenkla och effektivisera arbetsplatsen.
Läs mer om våra magneter och hur de kan hjälpa er verksamhet!
