San - Antimicrobial
Formgjutna polyuretanhjul i ESD med antistatiska egenskaper
2021-aug-02
Lästid: minuter

Kännetecken hos industrihjul med antistatiska egenskaper
De erbjuder skydd för känslig elektronik, i farliga miljöer och för ESD-skyddade områden där alla komponenter som är känsliga för elektrostatisk urladdning måste behandlas för en minimal risk för skada.
De elektriska specifikationerna uppfyller kraven enligt standarden ISO 22878:2004.
Dessutom förbättrar de operatörens komfort och säkerhet då statisk elektricitet laddas ur direkt till marken och undviker därmed att statiska stötar når operatören.
Vanligtvis används de på vagnar, de kan också användas inom textil- och förpackningsindustrin.
ESD-hjul finns med gaffel och fästplatta för lätt last (RE.F5-N-ESD) eller för medeltung last (RE.F5-H-ESD), med eller utan broms. ESD-hjul erbjuder upp till 8000N statisk lastkapacitet, medan varianter finns tillgängliga för att möjliggöra styrning och låsning efter behov. Dessutom erbjuder de utmärkta rullmotstånd, elasticitetsegenskaper och hög slitstyrka.
ESD-hjulen är en del av det breda sortimentet av industrihjul och apparathjul hos Elesa där du även kan hitta ett urval av polyuretanhjul, teknopolymer hjul, gummihjul och duroplast hjul.
ESD-hjul uttökar Elesas ESD-sortiment som inkluderar maskinfötter, kulrullar, bygelhandtag och räfflade vred.