San - Antimicrobial
Elesa Rörkopplingar i teknopolymer
2021-sep-30
Lästid: minuter
De nya rörkopplingarna presenterar de huvudsakliga egenskaperna hos plastmaterial och innebär att strukturerna kan vara flexibla och modulära: de kan demonteras och modifieras när som helst och monteras i en annan vinkel.

Rörkopplingarnas huvudsakliga egenskaper
TCC Rörkopplingar för rör erbjuder tack vare det valda materialet ett flertal positiva egenskaper värde att nämna och utvärdera i val av koppling för den specifika applikationen.
- Teknopolymer och AISI 304 rostfritt stål för en högre motståndskraft mot frätande ämnen och applikationer för utomhusbruk tack vare sin korrosionsbeständighet.
- Enkel rengöring tack vara designen, utan hörn och kanter och med en slät yta.
- Tillgängliga i svart eller grå färg för en bättre överensstämmelse med den naturliga färgen på aluminium.
- Svängbara rörkopplingar för rör för att kunna anpassa strukturen till alla nödvändiga vinklar.
- Motstånd mot rörets rotation och utdrag garanterat vid åtdragningsmomentet.
- Tillgängliga i två dimensioner och med reduktionshylsor för kompabilitet med kommersiella rör på marknaden (diametertolerans på ± 0,2 mm) för diameter mellan 12 och 30 mm.
- Fastspänningskit för frekventa fastspänningsoperationer.
- Låg vikt
Vinkeln justeras genom att fästa två rörkopplingar eller fästen som är utrustade med cirkulära kronor som kan låsas i önskat läge.
Elesa rörkopplingar och tillbehör innehåller även fastspänningskitet som består av ELESA fastspänningsdetaljer (ställbara låsspaken ERX eller vingskruven EWN) som med hjälp av distansbussningar kan ersätta de skruvar som medföljer de olika komponenterna så att röret kan låsas utan att behöva använda en sexkantig nyckel. Detta möjliggör för en snabbare och mer effektiv justering av applikationens vinklar och höjder.
Elesa presenterar ett brett utbud av rörkopplingar och har i sitt sortiment även rörkopplingar i metall och rörkopplingar för linjära manöverdon.