San - Antimicrobial
Elesa lanserar nya högpresterande vibrationsdämpare
2021-maj-10
Lästid: minuter
Med över 80 år i branschen har Elesa kontinuerligt fokuserat på forskning och utveckling för att möta marknadens och olika sektorers behov.
Flera nya vibrationsdämpare utökar sortimentet
AVG vibrationsdämpande fästen med fläns
De nya vibrationsdämpande fästena med fläns AVG är dubbelverkande vilket innebär att komponenten ger en dämpande effekt både vid kompression och vid dragkraft. Produkten är tillverkad av blåmålat aluminium (RAL 5010) med dämpare i NBR-gummi. Dessa fästen är utmärkta för att isolera starka vibrationer där axiell hållkraft och motstånd mot kompression krävs. Typiska applikationsområden för dessa dämpare med fläns är verktygsmaskiner, pressar för gjutning av plastmaterial och specialmaskiner.
AVF kuddisolatorer
AVF kuddisolatorer tillverkade i AISI 304 rostfritt stål används vanligtvis för vibrationsisolering vid kompression. Används frekvent för elektromagnetisk utrustning, industriella kylmedel, stöd för rör, golvbeläggning och tågvagnspaneler.
AVC vajerdämpare
AVC vajerdämpare är tillverkade helt i det kraftfulla rostfria stålet AISI 316 för att klara av krävande miljöer. Dämparen består av ett par stänger som är sammanfogade av en kopplingsvajer med spiralformad lindning. AVC-4 vajer för fyra rullar; AVC-6 med vajer för sex rullar och AVC-8 med vajer för åtta rullar. De olika modellerna erbjuder flexibilitet för att isolera vibrationer där resistans mot spänning, kompression och skjuvkrafter krävs. De är särskilt passande för användning på HVAC, pumpar, renings- och avsaltningsanläggningar samt instrumentpaneler.
AVM fjäderdämpare
Slutligen presenterar Elesa också de nya fjäderdämparna AVM i förzinkat stål med glidskydd och lock i NBR-gummi. Glidskyddet är fast vid den nedre delen med hjälp av en förzinkad skruv och en fjäder på vilken två lock med genomgående hål är fästa i ändarna. Dessa fjäderdämpare är särskilt passande för användning på HVAC, kompressorer, kylenheter, centrifuger, krossar, vibrationsskärmar och generatorer.
Elesa stärker sin position med innovativa vibrationsdämpande detaljer
Denna typ av standardkomponent är utformade för att minska slitaget och förlänga livslängden på maskiner och utrustning. Det leder i sin tur till en ökad effektivitet och tillförlitlighet i produktionen. Elesas kontinuerliga satsning på innovation och kvalitet gör att de kan möta de tuffaste kraven från marknaden och industrin. Ovan dämpare kompletterar det breda utbudet av vibrationsdämpande detaljer som även inkluderar ett sortiment av gummidämpare i olika former, infästningar och hårdhet på gummi. Läs mer på elesa.com.
