San - Antimicrobial
ELESA lanserar gängstänger i hållbar SUPER-teknopolymer
2023-dec-21
Lästid: minuter

SUPER-teknopolymer - ett material med flera fördelar
Det som driver utvecklingen av sortimentet är det alltmer utbredda fenomenet med metallersättning som idag påverkar ett ökande antal applikationssektorer. Att ersätta metall med plast har varit möjligt tack vara tillkomsten av högpresterande polymerer och kompositer som, på grund av deras höga mekaniska prestanda och utmärkta temperaturbeständighet, har möjliggjort nya användningsområden även i applikationer där metall tidigare har varit det enda alternativet.
Varje material har sina egna unika egenskaper och väljs utifrån applikationen, sektorn samt drift- och användningsförhållandena. Av detta skäl består det breda utbudet av maskinfötter från ELESA, utöver denna senaste innovation, av olika kombinationer av material, inklusive standardkonfigurationen med en polyamid- eller polypropylenbaserad bas av teknopolymer och gängstång i förzinkat eller rostfritt stål AISI 304. Tillgängliga med eller utan glidskydd i NBR-gummi eller med dämpningselement för vibrationsdämpande ändamål. I sortimentet finns även många varianter helt tillverkade av förzinkat stål och av olika AISI-klasser av rostfritt stål, inklusive 316L för speciella applikationer och Hygienic Design för användning i miljöer där en certifierad hygiennivå krävs.
Elesa presenterar ett brett utbud av komponenter för att kunna erbjuda ett komplett erbjudande när det kommer till maskinfötter och stöd för att kunna anpassa en lösning till just er applikation. För att komplettera utbudet av maskinskor finns även tillbehör som gänginsatser och ändpluggar tillgängliga.
Maskinfötter i standardsortimentet, men ändå högpresterande!
De nya gängstängerna STP, tillgängliga i olika längder och med gängor från M8 till M12, garanterar en maximal statisk belastning som sträcker sig från 2700 N för de minsta storlekarna upp till 7000 N för de största. Den överraskande mekaniska beständigheten åtföljs av de många fördelarna som är typiska för kategorin SUPER-teknopolymer. Låt oss ta en närmare titt på dem:
• hög mekanisk beständighet tack vare mycket höga procentandelar glasfiber bundna med lämpliga kemiska primers till baspolymeren och/eller närvaron av syntetisk aramidfiber;
• Korrosionsbeständighet och beständighet mot de vanligaste kemiska medlen för applikationer som kräver frekvent rengöring (livsmedel, läkemedel, medicin, etc.) eller för användning i fuktiga miljöer eller utomhus, med utmärkt hållbarhet.
