San - Antimicrobial
Elesa komponenter för transportutrustning: urvalet utökas
2021-jan-29
Lästid: minuter

Elesa erbjuder nu centrala- och sidorullstyrningar i teknopolymer, linjära sidostyrningar även för formade profiler och med en serie tillbehör, viktiga komponenter för transportutrustning. Stativben med två eller tre ben, beslag och konsoler till styrskenor och rörkopplingar tillgängliga i teknopolymer kompletterar ett växande sortiment.
Sidorullstyrningar, centrala rullstyrningar och ledade sidorullstyrningar
Sidorullstyrningar och centrala rullstyrningar tillsammans med ledade sidorullstyrningar tillverkas i polyetenbaserad (PE) teknopolymer, grå färg. På begäran är rullar i olika färger också möjligt att ta fram.
Produktserierna GLA (sidorullstyrningar) och GCA (centrala rullstyrningar) finns tillgängliga med profil i anodiserat aluminium, actalbaserad (POM) teknopolymerstift och stift i AISI 304 rostfritt stål.
De ledade sidorullstyrningarna GLB-1 och GLB-2 är modulära självbärande strukturer för sidostyrning av produkter med begärnsade vertikala dimensioner på transportband. Strukturen är i acetalbaserad (POM) teknopolymer och stiften i AISI 304 rostfritt stål. Dessa styrningar är också särskilt lämpliga för användning i närvaro av vätskor eller i miljöer som utsätts för frekventa tvättcykler, de är även lämpliga i produktionslinjer där tappning genomförs. Skarven i sidorullstyrningarna möjliggör en yttre krökningsradie på 500mm och en inre krökningsradie på 350mm.
Båda standardlösningarna har rullar med sfärsik kontaktyta för produkter i burkar eller i plastbehållare; cylindrisk kontaktyta för glasprodukter; cylindriska rullar för kartongprodukter.
Omfattande leverantör av komponenter för transportutrustning
Bygg ditt system med komponenter från Elesa. I samma produktgrupp hittar ni fler komponenter för att bygga ett komplett system:
- Maskinfötter
- Gänginsatser
- Fästen för skydd och paneler
- Rörkopplingar
- Stativben och beslag till styrskenor
- Konsoler till styrskenor
- Flänslager
- Monteringsvinklar
Tekniska datablad för produkter tillsammans med ritningar och tabeller med koder och mått finns på vår hemsida elesa.com.
