San - Antimicrobial
ELESA industrihjul och apparathjul: Utökat sortiment
2023-jan-25
Lästid: minuter
Med ett diversifierat sortiment utvecklat för att möta behoven från olika sektorer, från fabriksutrustning till möbler, från livsmedelsindustrin till det medicinska, från hantering av tunga laster till ”ESD-skyddade” miljöer är något som våra kunder kan lita på.
Det är med dessa syften i åtanke som utbudet av ELESA industrihjul expanderar och specialiserar sig mer och mer. Här nedan är de senaste tilläggen.
Hjulet RE.F1 är polyuretanhjul tillverkade i injicerad blå polyuretan med en fälg i teknopolymer, tillgänglig i diametrarna 80 mm, 100 mm och 125 mm med en dynamisk lastkapacitet från 750 N till 1800 N i versionerna som svängbara hjul eller med fast fästplatta i förzinkat stål, med eller utan broms.
Beläggningens reducerade hårdhet (Shore A för den nya RE.F1 mot Shore D från bästsäljaren RE.FF) gör det smidigt kunna ta sig över hinder, vilket samtidigt garanterar utmärkt rullmotstånd och tystnad under hanteringen. Det innebär också att den har en god motståndskraft mot slitage.

Hjulen RE.C6 för allmänt bruk med injicerad polyuretanbeläggning och fälg i teknopolymer finns med diametrar på 40 mm, 50 mm och 60 mm och med en dynamisk lastkapacitet från 400 N till 700 N och kan även levereras med gaffelfäste i stål för lätta laster (RE.C6-C) eller som dubbla länkhjul (RE.C6-G).
Den goda beständigheten mot frekventa rengöringscykler gör hjulet lämpligt för miljöer där det är nödvändigt att kunna säkerställa hygienen i institutionella och industriella miljöer även i närvaro av fukt och kemiska medel.

Hjulen RE.C7 för allmänt bruk med en vulkaniserad (anti-trace) gummibeläggning och fälg i polypropylenbaserad (PP) teknopolymer finns med diametrar från 40 mm till 80 mm. Serien levereras även med fästplatta i förzinkat stål, fast eller vridbart (RE.C7-C) eller dubbla länkhjul (RE.C7-G). Lämplig för användning i fuktiga miljöer och i närvaro av medel aggressiva kemiska medel.

Tillgängliga med gaffelfäste i stål för lätta laster (RE.F5-N-ESD) eller för medeltunga laster (RE.F5-H-ESD) med eller utan broms. Hjulen RE.F5-ESD erbjuder en statisk lastkapacitet på upp till 8000 N. Utförande med fästplattor möjliggör styrning och låsning vid behov. Dessa hjul och länkhjul har dessutom ett utmärkt rullmotstånd och elasticitet och god motståndskraft mot slitage.
De används vanligtvis på vagnar och erbjuder skydd för känslig elektronisk utrustning och är därför lämpliga för applikationer i en ”ESD-PROTECTED AREA” (EPA) där alla komponenter som är känsliga för elektrostatiska urladdningar måste behandlas med minsta möjliga risk för skador.
ESD-hjul erbjuder maximal säkerhet för operatören och gör att statisk elektricitet kan laddas ur direkt till marken, vilket undviker statiska stötar genom individen. Hjulen finns ofta på applikationer inom textil- och förpackningssektorer.

Sist, men inte minst, är det utökade sortimentet av standardhjul av polyuretan och monolitiska teknopolymerhjul som nu även finns tillgängliga med gaffelfästen i rostfritt stål i diametrar på 150 och 200 mm.