VDN.FP Skivrattar

Duroplast

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Höghållfast, förstärkt fenolbaserad (PF) Duroplast, svart färg, blank yta.

Ring

Mattanodiserat aluminium.

(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)

Standardutförande

Svartoxiderad stålbussning med brotschat hål H7.

Brotschat hål H9 för utföranden med kilspår:

  • VDN.FP-A: utan handtag.
  • VDN.FP+I-A: med vridbart handtag I.301+x i Duroplast.
  • VDN.FP+IR-A: med fällbart handtag IR.407 i Duroplast.
  • VDN.FP+IRS-A: med "Fold-O-Matic" ® säkerhetsanordning som automatiskt fäller in handtaget IRS.820  i teknopolymer.
  • K: index för utföranden med hål och kilspår i enlighet med DIN 6885/1, tolerans P9 dvs.:

73650-10-K VDN.50 FP-A10-K

Svartoxiderad stålbussning som är oborrad för att för att ta fram hål som skiljer sig ifrån standardversionerna:

  • VDN.FP: utan handtag.
  • VDN.FP+I: med vridbart handtag I.301+x i Duroplast.
  • VDN.FP+IR: med fällbart handtag IR.407 i Duroplast.
  • VDN.FP+IRS: med "Fold-O-Matic" ® säkerhetsanordning som automatiskt fäller in handtaget IRS.820 i teknopolymer.
Allmän information

Ergonomi

Fälgen med inre fingergrepp ger ett bättre grepp och förenklad manövrering.

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

Axial låsbricka i svartoxiderat stål  GN 184.

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

Skrivrattar med integrerade balanseringsmotvikter.

Rattar med tvärgående hål enligt EN 110.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN