SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Duroplast, bussning i stål
Material
Höghållfast, förstärkt fenolbaserad (PF) Duroplast, svart färg, blank yta.
Ring
Mattanodiserat aluminium.
(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)
Standardutförande
Svartoxiderad stålbussning med brotschat hål H7.
Brotschat hål H9 för utföranden med kilspår:
- VDN.FP-A: utan handtag.
- VDN.FP+I-A: med vridbart handtag I.301+x i Duroplast.
- VDN.FP+IR-A: med fällbart handtag IR.407 i Duroplast.
- VDN.FP+IRS-A: med "Fold-O-Matic" ® säkerhetsanordning som automatiskt fäller in handtaget IRS.820 i teknopolymer.
- K: index för utföranden med hål och kilspår i enlighet med DIN 6885/1, tolerans P9 dvs.:
73650-10-K VDN.50 FP-A10-K
Svartoxiderad stålbussning som är oborrad för att för att ta fram hål som skiljer sig ifrån standardversionerna:
- VDN.FP: utan handtag.
- VDN.FP+I: med vridbart handtag I.301+x i Duroplast.
- VDN.FP+IR: med fällbart handtag IR.407 i Duroplast.
- VDN.FP+IRS: med "Fold-O-Matic" ® säkerhetsanordning som automatiskt fäller in handtaget IRS.820 i teknopolymer.
Ergonomi
Fälgen med inre fingergrepp ger ett bättre grepp och förenklad manövrering.
Tillbehör på förfrågan
Axial låsbricka i svartoxiderat stål GN 184.
Specialutföranden på förfrågan
Skrivrattar med integrerade balanseringsmotvikter.
Rattar med tvärgående hål enligt EN 110.