VPA Fästen för sugkoppar

Anslutning med invändig eller utvändig gänga, stål, aluminium och mässing

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Anslutning i mässing.

Rostfritt fjäderstål.

Gängad hylsa och sexkantsmuttrar i AVP stål.

Luftanslutning i blåanodiserat aluminium.

Standardutförande

  • VPA-F: med invändigt gängad anslutning och rak luftanslutning.
  • VPA-F-L: med invändigt gängad anslutning och L-formad luftanslutning.
  • VPA-M: med utvändigt gängad anslutning och rak luftanslutning.
  • VPA-M-L: med utvändigt gängad anslutning och L-formad luftanslutning.
Allmän information

Kännetecken

VPA sugkoppsfästen består av:

  • en anslutning för att fästa sugkoppen;
  • en gängad hylsa med två sexkantsmuttrar för snabb montering av sugkoppsfästet på automatiseringsenheten;
  • en fjäder för att dämpa stöten från sugkoppen och samtidigt upprätthålla ett konstant tryck mot den last som ska lyftas;
  • en luftanslutning för anslutning till sugslangen.

Fjäderns effektiva slaglängd är beroende av spindelns längd (l3), i synnerhet:

  • 16 mm för en längd på 28 mm
  • 49 mm för en längd på 65 mm
  • 74 mm för en längd på 95 mm

Kompatibel med plastslang med diameter 6x8.

Se Tekniska data för sugkoppar  .

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN