San - Antimicrobial
Anslutning med invändig eller utvändig gänga, stål, aluminium och mässing
Material
Anslutning i mässing.
Rostfritt fjäderstål.
Gängad hylsa och sexkantsmuttrar i AVP stål.
Luftanslutning i blåanodiserat aluminium.
Standardutförande
- VPA-F: med invändigt gängad anslutning och rak luftanslutning.
- VPA-F-L: med invändigt gängad anslutning och L-formad luftanslutning.
- VPA-M: med utvändigt gängad anslutning och rak luftanslutning.
- VPA-M-L: med utvändigt gängad anslutning och L-formad luftanslutning.
Kännetecken
VPA sugkoppsfästen består av:
- en anslutning för att fästa sugkoppen;
- en gängad hylsa med två sexkantsmuttrar för snabb montering av sugkoppsfästet på automatiseringsenheten;
- en fjäder för att dämpa stöten från sugkoppen och samtidigt upprätthålla ett konstant tryck mot den last som ska lyftas;
- en luftanslutning för anslutning till sugslangen.
Fjäderns effektiva slaglängd är beroende av spindelns längd (l3), i synnerhet:
- 16 mm för en längd på 28 mm
- 49 mm för en längd på 65 mm
- 74 mm för en längd på 95 mm
Kompatibel med plastslang med diameter 6x8.