Teknopolymer
Material
Motståndskraftig polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart, matt yta.
Centrumlock
Acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, ljusgrå färg, montering genom presspassning.
Standardutförande
Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7.
Brotschat hål H9 för utföranden med kilspår.
- VDS.: utan handtag.
- VDS+I: med vridbart handtag I.621+x i teknopolymer.
- VDS+IEL: med vridbart handtag IEL+x-SOFT i teknopolymer belagd med "Soft touch" termoplastisk elastomer (TPE).
- VDS+IR: med fällbart handtag IR.620 i teknopolymer.
- VDS+IRS: med fällbart säkerhetshandtag IRS.820 i teknopolymer.
Bussning i AISI 304 rostfritt stål, brotschat hål H7.
- VDS-SST: utan handtag.
- VDS+I-SST: med vridbart handtag I.621+x-SST i teknopolymer.
- VDS+IR-SST: med fällbart handtag IR.620-SST i teknopolymer.
- VDS+IRS-SST: med fällbart säkerhetshandtag IRS.820-SST i teknopolymer.
K: index för utföranden med hål och kilspår i enlighet med DIN 6885/1, tolerans P9 dvs.:
72641-R-K VDS.80-A-8-K
Tillbehör på förfrågan
- GN 184: axial låsbricka i svartoxiderat stål.
- GN 184.5: axial låsbricka i AISI 303 rostfritt stål..
- ECB.D: centrumlock i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, matt yta, montering genom presspassning, tillgängliga för VDS.125, VDS.150 och VDS.175 (se tabell).