VDS. Skivrattar

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Motståndskraftig polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart, matt yta.

Centrumlock

Acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, ljusgrå färg, montering genom presspassning.

Standardutförande

Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7.

Brotschat hål H9 för utföranden med kilspår.

  • VDS.: utan handtag.
  • VDS+I: med vridbart handtag I.621+x i teknopolymer.
  • VDS+IEL: med vridbart handtag IEL+x-SOFT i teknopolymer belagd med "Soft touch" termoplastisk elastomer (TPE).
  • VDS+IR: med fällbart handtag IR.620 i teknopolymer.
  • VDS+IRS: med fällbart säkerhetshandtag IRS.820 i teknopolymer.

Bussning i AISI 304 rostfritt stål, brotschat hål H7.

  • VDS-SST: utan handtag.
  • VDS+I-SST: med vridbart handtag I.621+x-SST i teknopolymer.
  • VDS+IR-SST: med fällbart handtag IR.620-SST i teknopolymer.
  • VDS+IRS-SST: med fällbart säkerhetshandtag IRS.820-SST i teknopolymer.

K: index för utföranden med hål och kilspår i enlighet med DIN 6885/1, tolerans P9 dvs.:

72641-R-K VDS.80-A-8-K

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

  • GN 184: axial låsbricka i svartoxiderat stål.
  • GN 184.5: axial låsbricka i AISI 303 rostfritt stål..
  • ECB.D: centrumlock i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, matt yta, montering genom presspassning, tillgängliga för VDS.125, VDS.150 och VDS.175 (se tabell).
VDS+IRS - Fällbart säkerhetshandtag 
Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

Rattar med tvärgående hål enligt EN 110.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN