San - Antimicrobial
Diameter 27mm, med eller utan anslutning, gummi
Material
Sugkopp i oljebeständigt gummi (NBR), naturgummi (NR) eller silikon (VMQ).
Anslutning i aluminium.
Standardutförande
- VVA-27-A: oljebeständigt gummi, utan anslutning.
- VVA-27-N: naturgummi, utan anslutning.
- VVA-27-S: silikongummi, utan anslutning.
- VVA-27-T-A: oljebeständigt gummi, med anslutning.
- VVA-27-T-N: naturgummi, med anslutning.
- VVA-27-T-S: silikongummi, med anslutning.
Kännetecken och användning
De används inom förpackningsindustrin, särskilt vid förpackning med plastfilm, och inom pappersindustrin för hantering av pappersark.
Labyrinten som är gjuten på sugkoppens stödyta säkerställer ett effektivare grepp mot den produkt som ska hanteras. I synnerhet gör skårorna att vakuumet fördelas jämnt på produktens yta, vilket förhindrar att förpackningsskivan eller påsen sugs in i sugkoppen.